BIS00H8

LF-Schreib-/Leseköpfe (70/455 kHz) mit integrierter Auswerteeinheit

Typenschlüssel:

BIS C-60R-001-08P-PU-20

Wird geladen...
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 30 x 95 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Anschluss
Kabel (geschirmt), 11-polig, 20.00 m, PU
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Schnittstelle
8 Bit parallel
Umgebungstemperatur
0...50 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Technische Dokumentation

Halterungen universell

Klemmhalter mit Festanschlag

Halterungen für RFID-Systeme

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.