BIS00C5

Verfügbar

LF-Schreib-/Leseköpfe (125 kHz) mit integrierter Auswerteeinheit

Typenschlüssel:

BIS L-400-035-001-00-S115

Wird geladen...
Produktgruppe
LF (125 kHz)
Funktionsprinzip
Lesegerät
Abmessung
40 x 41 x 120 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig
Gehäusematerial
PBT
Schnittstelle
RS232
Betriebsspannung Ub
19.2...26.4 VDC
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Anschlussleitungen

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

Y-Verteiler

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.