BIS00C9
LF-Schreib-/Leseköpfe (125 kHz) mit integrierter Auswerteeinheit
Typenschlüssel:
BIS L-400-035-003-00-S115
- Produktgruppe
- LF (125 kHz)
- Funktionsprinzip
- Lesegerät
- Abmessung
- Ø 12 x 53 mm
- Einbau
- metallfrei (Freizone)
- Antennenform
- rund
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig, 0.50 m, PU
- Gehäusematerial
- Messing, Interface PBT, vernickelt
- Schnittstelle
- RS232
- Betriebsspannung Ub
- 19.2...26.4 VDC
- Umgebungstemperatur
- 0...70 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710