BIS00W6
HF-Schreib-/Leseköpfe (13,56 MHz) mit integrierter Auswerteeinheit
Typenschlüssel:
BIS M-411-068-001-00-S115
- Produktgruppe
- HF (13.56 MHz)
- Abmessung
- 75 x 24 x 105 mm
- Einbau
- metallfrei (Freizone)
- Antennenform
- rund
- Unterstützte Datenträgertypen
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig
- Gehäusematerial
- PC, mit PU Verguss
- Schnittstelle
- RS232
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -20...50 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
Vermessungsdaten
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710