BAE00TK
Heartbeat®-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle
Typenschlüssel:
BAE PS-XA-1W-24-038-603-I
- Abmessung
- 85.4 x 72.6 x 139 mm
- Ausführung
- IP67
- Befestigung
- Flanschbefestigung
- Gehäusematerial
-
Aluminium
PC - Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- 7/8"-Stecker
- Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
- 7/8"-Buchse
- Eingangsspannung
- 100…240 V AC, Einphasig
- Ausgangsnennspannung DC
- 24 V
- Ausgangsnennstrom
- 3.8 A
- Ausgangsleistung max.
- 91.2 W
- Ausgangsstrom max.
- 6 A für max. 4 s
- Schutzart
- IP67, mit Steckverbinder
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 4.1
- 27-04-07-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-04-90-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-02
- ECLASS 9.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 9.1
- 27-04-07-01
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004