BCC05H6
Anschlussleitungen
Typenschlüssel:
BCC M415-0000-1A-005-VX43T2-050
- Anschluss
- M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
- Betriebsspannungsanzeige
- LED grün
- Funktionsanzeige (Pin 2)
- LED gelb
- Schaltausgang
- PNP Öffner (NC)
- Kabel
- PVC gelb, 5 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 3
- Leiterquerschnitt
- 22 AWG
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -40...105 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -5...105 °C
- Betriebsspannung Ub
- 30 VDC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67, IP68, IP69K