BCC06FT
Verbindungsleitungen
Typenschlüssel:
BCC A315-A315-30-335-PX05A5-150
- Anschluss 1
- 7/8"-Buchse, gerade, 5-polig
- Anschluss 2
- 7/8"-Stecker, gerade, 5-polig
- Kabel
- PUR schwarz, 15 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 5
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -20...80 °C
- Betriebsspannung Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 10.0 A
- Schutzart
- IP67, IP68/IP67, IP68