BCC0HH5

Verfügbar

Schaltschrankdurchführungen

Typenschlüssel:

BCC M415-E834-AG-RP001-010

Wird geladen...
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, D-codiert
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Befestigung
PG9
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Schutzart
IP67/IP20
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
cULus
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-44-03-12
ECLASS 11.0
27-44-03-12
ECLASS 4.1
27-14-08-16
ECLASS 5.1.3
27-26-07-08
ECLASS 5.1.4
27-26-07-08
ECLASS 6.2
27-26-07-08
ECLASS 8.1
27-44-03-12
ECLASS 9.0
27-44-03-12
ECLASS 9.1
27-44-03-12
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 7.0
EC002641
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.