BVS01A0
Stationäre Ident Sensoren
Typenschlüssel:
BVS ID-M0752RX0-15-000
Produktbeschreibung
Stationäre Ident Sensoren von Balluff lesen präzise und zuverlässig Barcodes, 2D-Codes und DMC-Codes aus. Sie werden fest an der Anlage installiert und sorgen dank einer einfachen Bedienung dafür, dass Codes bei laufender Produktion besonders schnell und zuverlässig erfasst werden.
Standardisierte Automatisierungs- und IT-Schnittstellen stellen dabei sicher, dass die ausgelesenen Informationen an die SPS oder IT-Systeme weitergegeben werden. Darüber hinaus verfügen einige Varianten über eine IO-Link-Schnittstelle und bieten Ihnen zusätzliche Condition Monitoring Informationen, z.B. zu Vibrationen oder Codequalität. Alles in allem: ein einzigartiges Multitalent innerhalb der optischen Identifikation.
- Anwendung
- Code Identification
- Strichcodes
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - 2D Codes
-
Aztec Code
China Sensible Code
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR Code
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR Code - Bildauflösung
- 0.4 MP (752 x 480 Pixel)
- Reichweite
- 50...300 mm
- Lichtsender, Beleuchtung
- LED rot
- Schnittstelle
- USB
- Gehäusematerial
- ABS, schwarz, -
- Abmessung
- 41.1 x 24 x 33 mm
- Schutzart
- IP65
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datenblatt
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 4.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-03
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-03
- ECLASS 8.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 9.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 9.1
- 27-28-01-03
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701