BVS002C
SmartCamera für Machine Vision
Typenschlüssel:
BVS SC-M1280Z00-07-000
Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.
Kontaktanfrage
Abgekündigt
- Anwendung
-
Objektverfolgung
Code+Textanalyse
Objektverifikation - Bildauflösung
- 1.3 MP(1280 x 1024 Pixel)
- Sensortyp Vision
- CMOS 1/1.8" monochrome global shutter
- Gehäusematerial
- Aluminium, lackiert
- Abmessung
- 62 x 55 x 110 mm
- Schaltausgang
- 8x IO konfigurierbar
- Schnittstelle
- LAN (Gigabit Ethernet)
- Betriebsspannung Ub
- 19.2...28.8 VDC
- Umgebungstemperatur
- 0...55 °C
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Schutzart
- IP67, mit Schutztubus
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
BVS Cockpit SmartCamera Basics: How to connect and update firmware
BVS Cockpit SmartCamera Basics: How to connect and update firmware
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 4.1
- 27-31-02-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-31-02-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 9.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 9.1
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718