- Funktion
-
Timer Ein-/Ausschaltverzögerung
Schaltverstärker bis 150 mA - Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Digitale Eingänge
- PNP
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1
- Anschluss Sensor
- M12x1-Buchse, 4-polig
- Gehäusematerial
-
PBT
PA - Abmessung
- Ø 20 x 60 mm
- Umgebungstemperatur
- 0...60 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-27-90-90
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-14
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-92-14
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-14
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-90-90
- ECLASS 9.0
- 27-27-90-90
- ECLASS 9.1
- 27-27-90-90
- ETIM 4.0
- EC001774
- ETIM 5.0
- EC001774
- ETIM 6.0
- EC001774
- ETIM 7.0
- EC001774
- UNSPSC 11
- 39121008
- UNSPSC 7.0901
- 39121008