BVS01ZE

Verfügbar

BVS VisionSensor

Typenschlüssel:

BVS VS-M1280CF1-L3-000

Wird geladen...
Sensortyp Vision
CMOS 1/3" monochrome global shutter
Bildauflösung
1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
Anwendung
Anwesenheitskontrolle
Helligkeitstool
BLOB
Reichweite
50...600 mm
Sichtfeld
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Brennweite
9.6 mm
Lichtart Beleuchtung
LED white
LED infrared
Gehäusematerial
Aluminium, Druckguss, lackiert
Abmessung
56 x 56 x 59 mm
Schaltausgang
Gegentakt Gesamtergebnis;Gegentakt NV;Gegentakt external illumination per Software konfigurierbar
Schnittstelle
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Anschluss 1
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Buchse, 8-polig, X-codiert
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Umgebungstemperatur
0...55 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Schutzart
IP67
Technische Dokumentation

Linien-Beleuchtungen

Spot-Beleuchtungen

Hintergrund-Beleuchtungen

Koaxial-Beleuchtungen

Dunkelfeld-Beleuchtungen

Halterungen für Vision-Sensoren, SmartCameras und Beleuchtungen

Universelles Montagesystem

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Optiken: Filter, Blenden, Linsen, Umlenkspiegel, Objektive

ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-03
ECLASS 5.1.3
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.