Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?
REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren

Kontakt & Support

Produkte
Branchen und Lösungen
Services
Karriere
Unternehmen

BFF000A

Verfügbar

S-BFF I

Typenschlüssel:

BFF TX006-DA004-D00A2C-S4

Wird geladen...
Arbeitsbereich
0.1...2 l/min Wasser
Betriebsspannung Ub
22...26 VDC
Schaltausgang
2x PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Innendurchmesser
6 mm
Prozessanschluss
G 1/4" außen
Prozessanschluss-Material
Edelstahl (1.4571)
Dichtringmaterial
AFM 34
Gehäusematerial
PBT
Medientemperatur
0...60 °C
Druckfestigkeit max.
20 bar
Umgebungstemperatur
0...60 °C
Schutzart
IP54
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-20-04-03
ECLASS 11.0
27-20-04-03
ECLASS 5.1.4
27-20-04-03
ECLASS 6.2
27-20-04-03
ECLASS 8.1
27-20-04-03
ECLASS 9.0
27-20-04-03
ECLASS 9.1
27-20-04-03
ETIM 7.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.