BID0007

Abgekündigt

Magnetkodierte Sicherheitsschalter

Typenschlüssel:

BID R01K-4M100-M20ZZ0-EP00,2-S92

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt

B10d (EN ISO 13849-1)
Öffner (NC) bei 20% Kontaktlast 25 Mio. Schaltzyklen
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Wirkprinzip
berührungslos (magnetisch)
Anzahl der Kontakte
2x Öffner (NC)
Anfahrrichtung
senkrecht zur aktiven Fläche
Lebensdauer mechanisch
100 Mio. Schaltspiele
Gesicherter Schaltabstand Sao
5 mm
Gesicherter Ausschaltabstand Sar
15 mm
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1, 5-polig, 20 cm, PUR
Abmessung
26 x 36 x 13 mm
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Gehäusematerial
Thermoplast, glasfaserverstärkt
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Sabotageschutz

Verbindungsleitungen

Magnetcodierte Sicherheitsschalter

Safety Halterungen

ECLASS 10.1
27-27-24-02
ECLASS 11.0
27-27-24-02
ECLASS 5.1.4
27-27-24-02
ECLASS 6.2
27-27-24-02
ECLASS 8.1
27-27-24-02
ECLASS 9.0
27-27-24-02
ECLASS 9.1
27-27-24-02
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.