BSG001W

Easy Tool ID 2.0

Typenschlüssel:

BSG TID-06-C05-02-005

Wird geladen...
Abmessung
247 x 57.1 x 186.5 mm
Anschluss Steckplätze
COM: M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
HID: M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
LAN 1: M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
LAN 2: M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
PWR: M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert
USB1: M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
USB2: M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannung Ub
24 V DC ±10% LPS Class 2
Stromaufnahme max.
2 A
Schutzart
IP54
Umgebungstemperatur
0...60 °C
Anzeige
7.0" TFT
WVGA 800x480
LED Back Light
Analog RGB (TTL)
Projective capacitive Touch (Multitouch)
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
cULus
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Verbindungsleitungen

Heartbeat-Netzgeräte

Anschlussleitungen

T-Stücke

Mechanisches Zubehör

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.