BCS018A
S-BCS Q
Typenschlüssel:
BCS Q40BBAA-PSICFHC-EP00,3-GS04
- Abmessung
- 40 x 40 x 10 mm
- Baureihe
- Q40
- Einbau
- bündig an Behälteraußenwand
- Anschluss
- Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR
- Schaltausgang
- PNP Schließer (NO) programmierbar
- Schaltfrequenz
- 10 Hz
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Sensitivität
- medienabhängig teachbar
- Funktion
- Smart Level 50
- Zusätzliche Eigenschaften
-
elektrisch leitfähige Medien
Schaum- und Anhaftungskompensation - Gehäusematerial
- PBT
- Aktive Fläche, Material
- PBT
- Umgebungstemperatur
- -20...80 °C
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Schutzart
- IP67
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926