- Nutform
- T-Nut
- Abmessung
- 5 x 6.4 x 34 mm
- Funktionsprinzip
- Magnetfeld-Sensor
- Anschluss
- M8x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
- Kabel
- TPU schweißfunkenbeständig orange, 300 mm
- Anwendung
-
Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht.
Schweißbereich - Befestigung
- von oben einsetzbar in T-Nut
- Gehäusematerial
- PA 12
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Schaltausgang
- IO konfigurierbar Schließer/Öffner (NO/NC)
- Betriebsspannung Ub
- 18...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- 0...80 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916