Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Retroalimentación fiable de la posición

Retroalimentación fiable de la posición

Muchas aplicaciones en áreas de riesgo de explosión requieren el uso de sistemas de medición de posición para una retroalimentación de posición fiable, por ejemplo, válvulas de aislamiento y control usadas en extracción de petróleo y gas, refinerías y plantas petroquímicas.

Para las zonas Ex 0 y 1, Balluff ofrece sensores magnetoestrictivos de posición lineal en varios estilos de varilla. Nuestros diseños encapsulados a presión tienen diferentes perfiles de rendimiento, por ejemplo, para áreas donde existe un riesgo relacionado con el gas o el polvo. También hay variantes disponibles para su uso en zonas Ex 2, que pueden soportar las condiciones potencialmente explosivas de las mismas.

Las carcasas de nuestros sensores magnetoestrictivos de posición lineal son robustas y están encapsuladas a presión. El módulo electrónico en la versión BTL J-DEXC se puede cambiar rápida y fácilmente. Esto significa que todas las variantes cumplen con los requisitos establecidos por las industrias de petróleo y gas para una alta fiabilidad y un mantenimiento sencillo.

  • IECEx, ATEX, NEC y muchas certificaciones internacionales adicionales
  • Aprobaciones para zonas 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), así como 20 (1D), 21 (2D) y 22 (3D)
  • Rangos de medición de hasta 7620 mm.
  • Señal de salida absoluta con alta resolución de hasta 5 µm
  • Resistentes a presiones de hasta 600 bar
  • Amplia gama de interfaces disponibles
  • Ahorro de espacio gracias a las carcasas compactas
  • Puesta en servicio rápida a través del ajuste de curva característica

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?