Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Sensores inteligentes con funciones inteligentes

Proporcionar y vincular información adicional con sensores universales inteligentes

Con el Sistema de Automatización y Supervisión Inteligente (SAMS), le proporcionamos un valor añadido al enriquecer nuestros productos con funcionalidades adicionales y valores medidos, proporcionando así un sistema que no sólo cumple las funciones principalmente conocidas, sino que va mucho más allá y permite la supervisión del proceso e incluso de la planta.

Para facilitar el trabajo con las distintas funciones y armonizarlas en todos los productos, hemos estandarizado nuestras funciones durante el desarrollo de SAMS. Por ejemplo, la vibración en los sensores inductivos y en el indicador de posición digital se encuentra siempre en los mismos índices.

Las funciones inteligentes de los sensores incluyen una multitud de nuevas posibilidades para la automatización de sus máquinas e instalaciones.

Control de las vibraciones en función de los sensores inteligentes

La supervisión de las vibraciones le proporciona información significativa sobre los desequilibrios en la propia máquina, así como en toda la planta. Si no se detectan, las vibraciones excesivas pueden provocar averías en la máquina. Los sensores inteligentes del Sistema de Automatización y Supervisión Inteligente le avisan de ello para que se puedan realizar análisis y mantenimientos más precisos a tiempo.

Vigilar la temperatura de los sensores

Una de las funciones adicionales de nuestros equipos es el control de la temperatura interna. Teniendo en cuenta una serie de factores físicos, como las diferentes reacciones de los dispositivos encapsulados a las fluctuaciones de la temperatura ambiente, se pueden extraer valiosas conclusiones. Los aumentos de temperatura pueden detectarse en una fase temprana y contrarrestarse.


Diagnóstico por LED: control inteligente en la industria

Los dispositivos SAMS están equipados con LEDs multicolores para proporcionar señales claras. Aquí se puede elegir libremente entre la norma Balluff y la norma NAMUR para el ajuste de la iluminación. La configuración del dispositivo y la selección de los dos ajustes pueden realizarse fácilmente a través de IO-Link. Los diferentes estados de los sensores inteligentes se asignan a un color específico. Por ejemplo, cuando un dispositivo requiere mantenimiento, se envía una señal luminosa azul permanente; cuando la calidad de la señal es mala, el sensor se ilumina en naranja.

Descubrimiento de dispositivos: Localización de los sensores y dispositivos instalados

Los sensores y dispositivos inteligentes están equipados con una función de descubrimiento de dispositivos. A petición, se envía una orden al sensor, que hace que parpadee en azul para su localización. La duración del parpadeo puede ajustarse individualmente hasta 30 minutos.

Calidad de la señal de los sensores inteligentes

La calidad de la señal se emite como un valor porcentual entre 0 y 100 %.

No sólo puede ser un indicador útil durante la puesta en marcha, sino que también puede servir de apoyo al mantenimiento predictivo.


Ayuda para el ajuste de pendientes desviadas

Al aplicar el sistema, hay que enseñar una "posición de referencia" al principio. Esto permite detectar y notificar posteriormente las desviaciones de la posición fijada. Esto le permite garantizar siempre la posición correcta del sensor. Si luego el sensor se ajusta por error en la vida cotidiana, esta función puede utilizarse como ayuda para el ajuste.
puede utilizarse como ayuda para el ajuste.


Detección de humedad en la industria

Para saber que la humedad no es buena para los equipos eléctricos, no es necesario un sistema independiente como nuestro SAMS. Sin embargo, es útil ser notificado tan pronto como se detecte humedad en un punto del interior de la unidad. Si la humedad entra en la unidad, se activa una alarma. De este modo, la unidad puede sustituirse antes de que la máquina se averíe para evitar los elevados costes de reparación y los tiempos de inactividad de la producción.

Control de la corriente y la tensión

Con esta función, los Sensores Inteligentes permiten detectar en cuanto el rango de tolerancia de la tensión nominal se reduce o se supera, es decir, hay una subtensión o una sobretensión.

También se detectan e informan los cortocircuitos. Con la ayuda de este mensaje, se puede iniciar la resolución de problemas de la máquina o sistema afectado de forma rápida y eficaz.


Estado de las condiciones ambientales extremas

Esto le muestra tan pronto como un producto se encuentra en situaciones ambientales extremas y cuánto tiempo se ha medido este estado. Usted mismo puede establecer los valores límite y definir para los respectivos parámetros cuándo estas variables medidas se consideran condiciones extremas. Para ello se utilizan también fuentes de datos secundarias, como las vibraciones, la temperatura interna y la humedad.

Contador de interruptores

El contador de conmutación puede contar cualquier señal binaria presente en la unidad. Cuenta hasta un límite ajustable y puede ponerse a cero automática o manualmente según el modo configurado.

Contador de ciclos de arranque para supervisar los procesos de puesta en marcha

El contador de ciclos de arranque, también llamado contador de ciclos de arranque, supervisa cada arranque de la máquina. Con cada arranque de la máquina, el número se incrementa en uno. De este modo, es posible controlar la frecuencia con la que una máquina o sistema se pone en marcha y se apaga de nuevo en un determinado periodo de tiempo.


Retraso de la señal

Para evitar cambios no deseados, prematuros o frecuentes debido a la transmisión de la señal de los sensores, es posible con el retardo de la señal cambiar una señal binaria (retardo de conexión/desconexión o one-shot). No tiene que ser necesariamente la señal de conmutación de un sensor. Esta función también permite, por ejemplo, aplicar la alarma de vibración o el resultado de un bloque lógico sólo con retardo. El único requisito es que sea una señal binaria.

Control de la velocidad de la señal de los sensores

Para la supervisión de la velocidad de la señal de los sensores, debe definirse primero una ventana de tiempo, que puede determinarse individualmente según sea necesario. Esto le permite obtener información sobre si las señales se registran y procesan dentro de esta ventana de tiempo. De este modo, se pueden detectar y remediar directamente los retrasos de señal no deseados.



Enlaces lógicos a través de bloques lógicos

Los datos y las señales disponibles pueden relacionarse de forma lógica para proporcionar nueva información. En la evaluación se pueden utilizar y enlazar hasta cuatro señales por bloque y un total de cuatro bloques. Si las entradas del bloque no son necesarias, simplemente se pueden dejar libres. Todas las entradas no utilizadas se ignoran, lo que significa que, por ejemplo, sólo se pueden enlazar dos valores. Se puede utilizar cualquier señal de entrada booleana para la conexión. El resultado de un bloque puede utilizarse como señal de entrada para otro bloque. Los enlaces lógicos AND / OR / NOR / XOR están disponibles.


Configuración y ajuste de las clavijas

Esta característica de los sensores inteligentes parece sencilla, pero ofrece un gran potencial: el pin 4 es siempre una salida digital y el pin 2 puede seleccionarse entre una salida digital, una entrada digital o una salida analógica. Por ejemplo, es posible utilizar este componente sin IO-Link emitiendo las señales de conmutación y medición directamente al pin 2.


Recuento de horas de funcionamiento de máquinas y sistemas mediante sensores inteligentes

El recuento de horas de funcionamiento de nuestros sensores inteligentes cuenta básicamente cada segundo, pero guarda el estado de forma dinámica a partir de cada minuto (o después de 2, 4, 8 a 12 minutos). Alternativamente, es posible cambiar el contador a un modo estático. En este caso, el estado sólo se guarda cada 12 minutos, ahorrando así la memoria. En el modo estático, las horas de funcionamiento pueden registrarse de este modo hasta 20 años. Hay un total de tres contadores diferentes: Tiempo desde la última puesta en marcha, un contador total y un contador de reposición manual.

Estadísticas básicas

Las funciones estadísticas básicas permiten utilizar cualquier objeto de datos de proceso, a excepción de los valores booleanos, como valores de entrada para la evaluación estadística. Esto permite, por ejemplo, calcular el mínimo o el máximo, la media o la media móvil de la variable de entrada seleccionada directamente en el punto de uso del sensor.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?