Controle la disponibilidad de material con sensores de distancia optoelectrónicos
Sensores de distancia DBO para la detección precisa de la cantidad de material en los rodillos durante el proceso de recubrimiento
Los sensores de distancia optoelectrónicos BOD de Balluff se utilizan para garantizar que siempre haya suficiente película portadora disponible en el proceso de recubrimiento. Estos sensores miden la distancia hasta el rollo de película y detectan con precisión cuánto material queda aún disponible. El rayo láser visible de los sensores permite una alineación rápida y sencilla, mientras que la interfaz IO-Link integrada simplifica la parametrización y la integración en los sistemas existentes. En cuanto la cantidad de material desciende por debajo de un valor definido, se informa al personal de servicio para que las bobinas puedan sustituirse a tiempo y se eviten interrupciones de la producción.
Características especiales
- Control preciso de la distancia para una detección fiable de la cantidad de material en las bobinas
- Rayo láser visible para un ajuste rápido y sencillo del sensor
- Amplias funciones adicionales y opciones de parametrización a través de IO-Link para una fácil adaptación a requisitos específicos
- Pantalla de fácil lectura para visualizar las funciones de ajuste y la indicación de estado
Productos recomendados para la supervisión de materiales en procesos de recubrimiento
Soporte de montaje para sensores optoelectrónicos
- Versión
-
Escuadra de ensamble
2 ejes ajustables - Utilización
- para sensores optoelectrónicos BOS 23K
- Material
- Acero fino
- Dimensiones
- 25 x 40 x 64.5 mm
- Fijación
- Tornillos
Sensores de distancia con carcasa de plástico y láser de luz roja
- Serie
- 26K
- Dimensiones
- 17 x 50 x 50 mm
- Interfaz
-
Corriente analógica: 4…20 mA
Lineal creciente/decreciente
2x PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico de distancia
- Principio de funcionamiento óptico
- Triangulación
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- Láser de luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- 2 x 4.5 mm a 300 mm
- Alcance
- 80...300 mm ajustable
- Precisión
- ±0.25 % FS
- Repetibilidad
- 0.25 % FS
- Resolución
- 0.1 % FS
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 8-polos
- Material de carcasa
- ABS
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
Sensores de distancia con carcasa de plástico y láser de luz roja para lavado
- Special characteristics
- Washdown
- Serie
- 23K
- Dimensiones
- 51 x 23 x 52.4 mm
- Interfaz
-
IO-Link: 1.1
PNP/NPN/Auto-Detect: Contacto NA/NC (NA/NC) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico de distancia
- Principio de funcionamiento óptico
- Medición del tiempo de propagación de la luz
- Característica de radiación
- colimado
- Tipo de luz
- Láser de luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- 5.5 x 7 mm a 5 m
- Alcance
- 100...5000 mm
- Precisión
- ±0.6 % FS
- Repetibilidad
- 0.024 % FS
- Resolución
- ≤ 5 mm
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- ABS
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Otros ejemplos de aplicación en el campo del recubrimiento y el secado
Descubra más temas
Downloads
-
Industry brochure battery industry