Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Supervise la disponibilidad de material con sensores ultrasónicos

Sensores ultrasónicos BUS para una supervisión flexible de la disponibilidad de material en el proceso de recubrimiento

La disponibilidad de láminas portadoras es decisiva para un proceso de recubrimiento continuo y eficiente. Los sensores ultrasónicos BUS de Balluff supervisan el nivel de material en los rodillos midiendo con precisión la distancia a la película, independientemente del color o la transparencia del material. Los sensores ofrecen una alta fiabilidad en entornos difíciles y pueden parametrizarse e integrarse fácilmente en los sistemas existentes gracias a la interfaz IO-Link. La detección precoz de niveles bajos de material permite al personal de servicio reaccionar con rapidez y sustituir las bobinas a tiempo para continuar el proceso sin interrupciones.

Características especiales

  • Independientemente del color o la transparencia del material, control fiable del stock de material mediante tecnología ultrasónica
  • Amplias posibilidades de parametrización y funciones adicionales a través de IO-Link para una adaptación óptima a las diferentes aplicaciones
  • Diseño robusto para su uso en entornos industriales difíciles
  • Pantalla de fácil lectura para una puesta en marcha y un control de estado sencillos

Sensores ultrasónicos recomendados para la supervisión de materiales en procesos de recubrimiento:

BUS005Y

Sensores ultrasónicos resistentes a altas presiones

BUS0067

Sensores ultrasónicos con salida analógica

BUS005Y

Sensores ultrasónicos resistentes a altas presiones

Forma constructiva
Ø 47 mm
Conexión de proceso
G 1"
Salida analógica
Tensión analógica/ corriente analógica 0…10 V/4…20 mA
Salida de conmutación
PNP contacto NA/NC (NA/NC)
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Material de carcasa
Acero fino (1.4571)
PBT, TPU
Superficie activa, material
PTFE
Alcance
85...1500 mm
Frecuencia de conmutación
9 Hz
Homologación/conformidad
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Repetibilidad
± 0.15 % FS
Resistencia a la presión máx.
6 bar
Tensión de servicio Ub
9...30 VDC
Más detalles del producto
BUS0067

Sensores ultrasónicos con salida analógica

Forma constructiva
Ø 12 mm
Salida analógica
Tensión analógica 0…10
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
Latón niquelado, niquelada
PBT
Superficie activa, material
Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio
Alcance
20...250 mm
Homologación/conformidad
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Repetibilidad
± 0.15 % FS
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en el campo del recubrimiento y el secado

Descubra más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?