Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Detección fiable de la presencia de células en el montaje de baterías

Detectores de proximidad fotoeléctricos BOS para una detección precisa y una automatización sin problemas

En el ensamblaje de baterías, especialmente en la producción de módulos con tecnología cell-to-pack, la detección precisa de la presencia de celdas individuales es crucial para un proceso de ensamblaje fluido y automatizado. Nuestros detectores de proximidad fotoeléctricos BOS detectan de forma fiable la presencia de elementos, independientemente de su superficie, color o material. Esto garantiza una alta fiabilidad y eficacia del proceso en líneas de producción asistidas por robots.

Características especiales

  • Varios rangos disponibles para diferentes requisitos de montaje
  • Detección precisa de objetos incluso con un fondo muy cercano
  • Independiente de la superficie, el color o el material de las células, por lo que su uso es versátil
  • Alcance de exploración casi constante incluso con diferentes grados de reflexión

Productos recomendados para el montaje de pilas

BOS02AR

Barreras fotoeléctricas de barrera verticales con diferentes tipos de luz hasta 20 m de alcance

BOS01JK

Versión básica económica y pequeña de nuestros sensores cúbicos difusos

BOS027R

Barreras fotoeléctricas cúbicas con diferentes tipos de luz

BOS028T

Barreras fotoeléctricas verticales con distintos tipos de luz para montaje en orificio

BOS02AR

Barreras fotoeléctricas de barrera verticales con diferentes tipos de luz hasta 20 m de alcance

Serie
R090K
Dimensiones
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Interfaz
PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrica unidireccional
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED de luz roja
Alcance
0...20 m
Conexión
Conector, M8x1, 4-polos
Material de carcasa
PC PBT
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
cULus
CE
UKCA
WEEE
Más detalles del producto
BOS01JK

Versión básica económica y pequeña de nuestros sensores cúbicos difusos

Serie
5K
Dimensiones
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interfaz
PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detector fotoeléctrico, triangulación
Particularidad óptica
Supresión de fondo
Característica de radiación
Foco típ. para 260 mm
Tamaño de mancha luminosa
0.2 x 0.3 mm en foco
Tipo de luz
Láser de luz roja
Alcance
20...300 mm
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
PC PBT
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
cULus
CE
WEEE
UKCA
Más detalles del producto
BOS027R

Barreras fotoeléctricas cúbicas con diferentes tipos de luz

Special characteristics
Washdown
Serie
21M
Dimensiones
15.4 x 51.1 x 42.7 mm
Interfaz
IO-Link: 1.1
Contacto normalmente abierto (NO)
Contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrica unidireccional (receptor)
Tipo de luz
Luz roja
Alcance
0...20 m
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Recubierto por pulverización Fundición a presión de cinc
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Más detalles del producto
BOS028T

Barreras fotoeléctricas verticales con distintos tipos de luz para montaje en orificio

Serie
R81K
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrica unidireccional (transmisor)
Tipo de luz
Infrarroja
Alcance
0.3...20 m
Conexión
Cable, 2 m, PVC
Material de carcasa
ABS
PMMA
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
UKCA
WEEE
Volumen de suministro
Escuadra de sujeción
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en el montaje de módulos y embalajes

Descubra otros temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?