Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Visualización flexible de procesos en el montaje de módulos y baterías

Luces LED de señalización SmartLight para una supervisión y un control eficaces

En el montaje de módulos y paquetes de baterías, la visualización precisa de los procesos es esencial para la supervisión y el control eficaces de máquinas y sistemas. Con nuestras SmartLights, equipadas con un espectro de colores flexible y diverso, es posible señalizar claramente los estados de funcionamiento. Los colores pueden definirse individualmente a través del sistema de control para indicar estados importantes o críticos en tiempo real. Gracias a la tecnología IO-Link, las luces no sólo son fáciles de instalar, sino que también se pueden ajustar durante el funcionamiento. Con unos pocos comandos se pueden asignar diferentes colores a las SmartLights, sin necesidad de cambiar mecánicamente las columnas de LED. Para una supervisión aún más exhaustiva del proceso, las SmartLights están equipadas con tres modos seleccionables y están disponibles opcionalmente con un módulo de sonido integrado para señales acústicas.

Características especiales

  • Espectro de colores flexible para la señalización individual de los estados de la máquina
  • Ajuste sencillo durante el funcionamiento a través de IO-Link sin cambios mecánicos
  • Tres modos de funcionamiento seleccionables para diferentes aplicaciones
  • Módulo de sonido opcional para señalización acústica adicional
  • Instalación e integración rápidas en sistemas existentes

Luces inteligentes recomendadas e iluminación de máquinas para visualizar los procesos de producción

BNI0082

Columnas de señalización LED con diferentes números de segmentos

BAV001W

Panel de control IO-Link

BNI0088

Columnas de señalización LED inteligentes con diferentes números de segmentos

BNI008A

Lámpara de señalización LED compacta con 6 segmentos e IP67

BAE00ZM

Iluminación de máquinas

BNI0082

Columnas de señalización LED con diferentes números de segmentos

Principio de funcionamiento
Piloto luminoso
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos
Segmentos, número máx.
5
Colores predefinidos
amarillo
blanco
verde
Azul
rojo
naranja
configurable
Indicación de funcionamiento
Modo de luz incidente
Modo de nivel
Modo de segmentos
Modo flexible
Posibilidad de ajuste
Indicación de funcionamiento
Función adicional
Datos del proceso ampliados
Dimensiones
60 x 60 x 309 mm
Material de carcasa
PC, Transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm Fundición a presión de cinc
Fijación
Tornillos M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado de protección
IP65
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
7.2 ms
Entrada de datos de proceso
1 Byte
Datos de proceso salida
8 Byte
Más detalles del producto
BAV001W

Panel de control IO-Link

Principio de funcionamiento
Panel de control IO-Link, cuádruple
Dimensiones
85 x 64 x 199 mm
Temperatura ambiente mín.
-5 °C
Temperatura ambiente máx.
55 °C
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Más detalles del producto
BNI0088

Columnas de señalización LED inteligentes con diferentes números de segmentos

Principio de funcionamiento
Piloto luminoso
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos
Segmentos, número máx.
3
Colores predefinidos
amarillo
blanco
verde
Azul
rojo
naranja
configurable
Indicación de funcionamiento
Modo de luz incidente
Modo de nivel
Modo de segmentos
Modo flexible
Posibilidad de ajuste
Indicación de funcionamiento
Función adicional
Datos del proceso ampliados
Dimensiones
60 x 60 x 213 mm
Material de carcasa
PC, Transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm Fundición a presión de cinc
Fijación
Tornillos M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado de protección
IP65
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
7.2 ms
Entrada de datos de proceso
1 Byte
Datos de proceso salida
8 Byte
Más detalles del producto
BNI008A

Lámpara de señalización LED compacta con 6 segmentos e IP67

Principio de funcionamiento
Lámpara indicadora con zumbador
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos
Segmentos, número máx.
3
Colores predefinidos
amarillo
blanco
verde
Azul
rojo
naranja
configurable
Indicación de funcionamiento
Modo de luz incidente
Modo de nivel
Modo de segmentos
Modo flexible
Volumen máx.
95 dB
Posibilidad de ajuste
Indicación de funcionamiento
Volumen
Función adicional
Datos del proceso ampliados
Dimensiones
60 x 60 x 234.5 mm
Material de carcasa
PC, Transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm Fundición a presión de cinc
Fijación
Tornillos M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado de protección
IP30
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
7.2 ms
Entrada de datos de proceso
1 Byte
Datos de proceso salida
8 Byte
Más detalles del producto
BAE00ZM

Iluminación de máquinas

Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Versión
Iluminación de máquinas
Dimensiones
Ø 45 x 420 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Material
aluminio Anodizado
Vidrio de borosilicato
Superficie de iluminación
380 x 42 mm
Ángulo de irradiación
120 °
Tipo de luz
LED de luz blanca difusa
Intensidad de la luz
1450 lm
Temperatura del color
5000 K
Temperatura ambiente
-20...40 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM
Grado de protección
IP67
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en el montaje de módulos y embalajes

Descubra más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?