Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

Siempre mantente al día

Con nuestros correos electrónicos, recibirá información regular sobre productos, eventos, servicios y Balluff.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse
Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia

Soluciones RFID: Configure su sistema RFID ideal

Configurador RFID para principiantes y profesionales

Diferentes entornos requieren diferentes soluciones. En Balluff puede configurar e individualizar su solución RFID según sus necesidades específicas para aprovechar el potencial de Industrie 4.0 en su empresa. Obtenga su solución individual en unos pocos clics si ya está familiarizado con las tecnologías RFID o utilice nuestro configurador básico, que le guiará a través de la configuración con preguntas específicas predefinidas.

Trazabilidad en la fabricación con soluciones RFID personalizadas.

Con las soluciones RFID de Balluff puede garantizar la identificación automática y la trazabilidad en la producción según sus requisitos individuales. Nuestro configurador RFID le ofrece múltiples posibilidades de configuración: elija entre diferentes soluciones LF, HF y UHF o la unidad de evaluación BIS V de Balluff independiente de la frecuencia.

Configure su sistema RFID individual, adaptado a sus necesidades y campos de aplicación. Aquí encontrará diversas soluciones para corto alcance o largas distancias de lectura, para uso en control de producción o logística. Smart Factory e Industria 4.0 ya no son sólo palabras de moda: con el configurador RFID puede asignar sus requisitos para el sistema RFID que necesita y obtener soluciones individuales para su empresa para acercarse un paso más a la producción moderna. Elija entre la versión de configuración guiada para principiantes y la versión profesional personalizable detallada del configurador y diseñe su sistema RFID personalizado ahora.

¿Desea ir directamente a los productos RFID?

Descubra aquí toda nuestra gama de tecnologías RFID.
Ir a los sistemas RFID
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

E-Mail
[email protected]

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?