Configurador básico para su sistema RFID
Con el configurador básico de Balluff puede crear su solución individual sin necesidad de tener conocimientos profundos sobre las tecnologías RFID. Respondiendo a varias preguntas sobre el rango de detección de la aplicación, la frecuencia deseada, la interfaz de comunicación y otras propiedades, se pone a su disposición una cartera adaptada a sus necesidades para que la seleccione. De este modo, puede crear fácilmente un sistema RFID que se adapte exactamente a sus requisitos. Sólo tiene que seguir las preguntas del configurador.
La situación de montaje y las superficies metálicas cercanas influyen en el montaje del soporte de datos. Para alcanzar la distancia de lectura/escritura deseada, el soporte de datos debe montarse en un entorno metálico a una cierta distancia del acero (B) y dentro de una zona libre definida (A).
La zona libre designa la distancia lateral a la que se monta un soporte de datos en un entorno metálico para alcanzar una distancia de lectura/escritura definida.
Además de la zona libre, debe tenerse en cuenta la distancia entre el soporte de datos y la superficie de acero para un funcionamiento óptimo.
Se refiere a la distancia entre el lector/escritor y la etiqueta RFID.

Min []
Max []
La distancia de lectura entre el cabezal de lectura/escritura y el soporte de datos.
Trazabilidad de las piezas de producción y montaje

- Identificación fiable en entornos metálicos
- Soportes de datos en diseños especiales, como tornillos para una fijación óptima a la pieza de trabajo
- Almacenamiento de datos descentralizado directamente en la pieza de trabajo
Easy Tool ID 2.0

- Solución de reequipamiento para la identificación de herramientas
- Requisito: interfaz USB en la máquina
- Sin intervención en el control de la máquina
- Puesta en marcha sencilla y rápida sin tiempos de inactividad
Detección de piezas sustituibles

- Soportes de datos robustos en diferentes diseños y con diferentes conceptos de montaje
- cabezales de lectura/escritura de diferentes tamaños, en función de los alcances requeridos y de las condiciones de espacio existentes
- Rangos de lectura de pequeños a grandes
Protección contra el plagio

- Diversos mecanismos de seguridad, por ejemplo la norma ISO 15693 con protección contra escritura o contraseña, así como la ISO 14443 con identificador específico del fabricante.
- Diseños pequeños para espacios reducidos
Sistema transportador de hasta 1 m de tamaño de objeto

- Antenas de marco RFID en varios diseños para diferentes rangos de lectura
- Soportes de datos de alta temperatura en varios tamaños de construcción y memoria
- Alto rendimiento gracias a la unidad de evaluación universal BIS V, disponible para todos los sistemas de bus habituales
Punto de lectura UHF unilateral con alcance de 50 cm

- Alcance de hasta 50 centímetros
- Lector de corto alcance BIS U IO-Link en combinación con el módulo maestro BNI
- Adquisición de varios soportes de datos en un solo proceso
Acceso y control de acceso

- Soportes de datos en forma de llaveros, tarjetas o etiquetas para el carné de empresa
- Cabezal de lectura/escritura con interfaz estándar/PC para facilitar la conexión a terminales de máquinas
- Diversos mecanismos de seguridad, por ejemplo, ISO 15693 normalizado con protección contra escritura o contraseña, así como ISO 14443 con identificador específico del fabricante
Aplicación en túneles con un alcance de 1 m

- Alcance de hasta 1 metro
- Unidad de evaluación de alto rendimiento BIS U-61xx para su uso con hasta 4 antenas pasivas de tamaño medio
- Adquisición de muchas portadoras de datos en un solo proceso
- Almacenamiento central de datos en el sistema informático superior
Aplicación de puerta con alcance de 2-3 m

- Alcance de 2-3 metros
- Unidad de evaluación de alto rendimiento BIS U-61xx para su uso con hasta 4 antenas pasivas grandes
- Adquisición de muchas portadoras de datos en un solo proceso
- Almacenamiento central de datos en el sistema informático superior
Vehículo de transporte sin conductor

- Soportes de datos planos y de gran tamaño para su colocación en el suelo
- Largo alcance de lectura y rápida velocidad de transmisión para una transmisión dinámica de datos sobre la marcha
Punto de lectura UHF unilateral con alcance de 1 m

- Alcance de hasta 1 metro
- Lector de corto alcance BIS VU-320 en combinación con la unidad de evaluación RFID multifrecuencia BIS V
- Captura de hasta 50 etiquetas en una sola operación
Sistema transportador de hasta 100 mm de tamaño de objeto

- Soportes de datos de distintos diseños y tamaños para montaje en espacios reducidos
- Soportes de datos robustos y resistentes a los medios de vidrio o PEEK
- Cabezales de lectura/escritura en diseños cilíndricos y pequeños
Soluciones RFID con IO-Link

- Amplia cartera para diferentes rangos de lectura y condiciones ambientales
- Uso extremadamente económico y flexible
- Opciones de parametrización y diagnóstico a través de IO-Link
Diferentes frecuencias significan diferentes rangos operativos, ya que la frecuencia determina el rango. Además, la frecuencia influye en el comportamiento de acoplamiento.
Para poder ayudarle de la mejor manera posible, copie la URL de la barra del navegador para su consulta e incluya este enlace en su consulta.
Su sistema
Para poder ayudarle de la mejor manera posible, copie la URL de la barra del navegador para su consulta e incluya este enlace en su consulta.