- Todas las soluciones de Matrix Vision ahora bajo la marca Balluff
- Monitoreo de condiciones
- Arquitectos de la manufactura inteligente
- Sistema inteligente de automatización y supervisión
- IO-Link. La solución ideal
- Soluciones para el entorno de la soldadura
- Protección contra explosiones
- Detección de nivel
- Detección de errores
- Alta durabilidad
- Miniaturización
- MicroSPOT
Automatización del control de calidad con cámaras industriales
En el ensamble del tren de potencia, las cámaras industriales realizan verificaciones de calidad, como las inspecciones de geometría y de integridad, y lo hacen más rápido y de manera más fiable que un humano. Entre las aplicaciones típicas se encuentran la comprobación de las juntas tóricas para detectar la presencia y el asiento correcto. Gracias a la herramienta Locator integrada, funciona de manera fiable incluso cuando las piezas pasan por el sensor en diferentes posiciones. Nuestras cámaras industriales también leen códigos de barras y códigos DataMatrix, que deben usarse con prácticamente todas las partes del automóvil debido a la variedad de tipos y requerimientos de seguridad. Las cámaras industriales son fáciles de integrar en sistemas de transporte y permiten la inspección en línea al 100% de piezas y ensambles. Además, son compactos y tan fáciles de usar como un sensor tradicional.