- Todas las soluciones de Matrix Vision ahora bajo la marca Balluff
- Monitoreo de condiciones
- Arquitectos de la manufactura inteligente
- Sistema inteligente de automatización y supervisión
- IO-Link. La solución ideal
- Soluciones para el entorno de la soldadura
- Protección contra explosiones
- Detección de nivel
- Detección de errores
- Alta durabilidad
- Miniaturización
- MicroSPOT
Documentación automática de datos de producción y calidad
Para asegurarse de que todos los pasos de trabajo en las plantas de ensamble estén documentados de manera fiable y sin intervalos, elija un sistema RFID de Balluff. Atornillados directamente al bloque del motor, los portadatos acompañan al motor durante todo el proceso de ensamble. A medida que el producto llega a cada estación individual, un cabezal RFID lee y complementa todos los datos relevantes del producto y del trabajo. La documentación en tiempo real hace que sus procesos sean transparentes. La lectura y la escritura están automatizadas, por lo que no se necesitan pasos manuales y se eliminan las posibles fuentes de error. El sistema RFID de alta velocidad de Balluff es hasta 8 veces más rápido que el estándar ISO 15693. Esto significa que incluso grandes cantidades de datos pueden procesarse en muy poco tiempo. Esto puede reducir sus tiempos de ciclo mientras que sus tasas de rendimiento aumentan.