- Todas las soluciones de Matrix Vision ahora bajo la marca Balluff
- Monitoreo de condiciones
- Arquitectos de la manufactura inteligente
- Sistema inteligente de automatización y supervisión
- IO-Link. La solución ideal
- Soluciones para el entorno de la soldadura
- Protección contra explosiones
- Detección de nivel
- Detección de errores
- Alta durabilidad
- Miniaturización
- MicroSPOT
Gestión de muchas tareas diferentes
Muchas tareas diferentes están asociadas con el ensamble del tren de potencia: las señales de agrupamiento, el registro y el seguimiento de datos a través de RFID, la conmutación neumática, la indicación de los estados operativos mediante SmartLights, etc. Un solo maestro IO-Link puede actuar como un compresor de datos descentralizado para manejar todas estas tareas, eliminando la necesidad de módulos separados. Los sensores inteligentes y actuadores están conectados a través de él al controlador. Esto permite la configuración de parámetros y diagnósticos centralizados. El monitoreo de un solo canal de puerto específico de Balluff detecta cortocircuitos, sobrecargas y roturas de cables en cada puerto. Este grado de diagnóstico selectivo es único entre los bloques de E/S. Gracias a la pantalla, el switch integrado y el servidor web, los maestros IO-Link también son fáciles de usar. Y con los centros de sensores/actuadores correspondientes también puede incorporar dispositivos binarios o analógicos.