- Todas las soluciones de Matrix Vision ahora bajo la marca Balluff
- Monitoreo de condiciones
- Arquitectos de la manufactura inteligente
- Sistema inteligente de automatización y supervisión
- IO-Link. La solución ideal
- Soluciones para el entorno de la soldadura
- Protección contra explosiones
- Detección de nivel
- Detección de errores
- Alta durabilidad
- Miniaturización
- MicroSPOT
Visualizar secuencias de producción
Dado el número de pasos de montaje, es importante no perder nunca la imagen completa. Con nuestras torretas de luz LED SmartLight puede visualizar el estado de su proceso de ensamble con facilidad y flexibilidad. Puede elegir entre modo luz, segmento y nivel, para que las tendencias y los errores se puedan mostrar claramente en cualquier momento. También puede configurar las distintas zonas de SmartLight individualmente por cantidad, tamaño y color. Los cambios son fáciles de realizar sobre la marcha, sin la necesidad de un ajuste mecánico. Puede elegir entre tres tamaños diferentes de torreta y también hay versiones con opción de timbre disponibles para una retroalimentación auditiva.