Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Choisir les bons commutateurs de réseau dans la fabrication automobile

Quand utiliser des commutateurs Ethernet industriels non gérés ou gérés ?

John Takacs
13 Peut 2026 | 09:35 Horloge

Temps de lecture: minutes

Dans l'environnement moderne de la construction automobile, les données sont tout aussi essentielles que l'acier, l'aluminium, le plastique et l'électronique qui circulent chaque jour dans l'usine. Des cellules de soudage robotisées à l'assemblage guidé par la vision, des outils dynamométriques aux opérations de pressage, des réseaux de communication fiables sont à la base de presque tous les processus de production. Alors que les fabricants s'efforcent d'améliorer l'automatisation, la traçabilité et l'interopérabilité des systèmes, la compréhension de la conception de la bonne architecture Ethernet industrielle devient un avantage stratégique.

Un élément fondamental de cette architecture est la sélection correcte entre les éléments suivantsnon géré et gérés Ethernet non gérés et gérés. Le choix du bon type de commutateur peut grandement influencer la stabilité du réseau, la vitesse de dépannage, l'évolutivité à long terme et l'efficacité globale de l'équipement (OEE). Les constructeurs automobiles, qui exploitent certains des environnements les plus sophistiqués et les plus critiques en termes de temps de fonctionnement au monde, ont tout à gagner à choisir le bon commutateur pour chaque application.

Cet article explore les points suivants quand utiliser des commutateurs non gérés ou des commutateurs gérés. Les commutateurs non administrables sont des commutateurs administrables, spécialement conçus pour les systèmes de production automobile. Nous examinerons le fonctionnement de chaque type de commutateur, leurs avantages et des exemples d'utilisation liés à des scénarios automobiles réels.

Le rôle de l'Ethernet industriel dans la fabrication automobile

L'Ethernet industriel est devenu le principal réseau de communication reliant les automates programmables, les capteurs, les actionneurs, les systèmes de vision, les contrôleurs de soudage, les robots, etc. Les usines automobiles s'appuient sur un flux de données déterministe et à grande vitesse pour atteindre la précision du temps de cycle et maintenir la fiabilité attendue des modèles de production juste à temps (JIT) et juste en séquence (JIS). Selon les guides internes de Balluff sur les réseaux, la couche physique robuste et le débit élevé de l'Ethernet industriel ont entraîné une croissance mondiale exceptionnelle, car ils permettent une communication continue jusqu'au niveau du capteur et de l'actionneur.

Pour prendre en charge ces réseaux, les fabricants ont accès à deux catégories principales de commutateurs industriels : non gérés et les commutateursgérés. Bien qu'ils fournissent tous deux une connectivité fondamentale, ils diffèrent grandement en termes de capacités et de scénarios d'utilisation.

Que sont les commutateurs non administrables ?

Les commutateurs non administrables fournissent une connectivité Ethernet essentielle sans nécessiter de configuration. Ce sont des dispositifs prêts à l'emploi conçus pour acheminer le trafic réseau de manière transparente.

Caractéristiques principales :

  • Ne nécessitent aucune configurationetne reçoivent pas d'adresse IP

  • Prise en charge de l'auto-négociation pour la vitesse et le duplex

  • utilisent le transfert standard de la couche 2, permettant le passage de tous les protocoles

  • Proposent des versions durcies avec un boîtier IP67/IP20 pour les environnements difficiles.

  • Détectent automatiquement les types de câbles grâce au croisement automatique, réduisant ainsi les erreurs de câblage.
    De nombreux environnements automobiles font encore largement appel à des commutateurs non administrables pour les petites machines ou les modules d'équipement autonomes, en particulier lorsque le coût et la simplicité déterminent la décision.

Qu'est-ce qu'un commutateur administrable ?

Les commutateurs administrables offrent la même commutation de base que les appareils non administrables, mais ajoutent de puissants outils pour de configuration, de segmentation, de diagnostic et de contrôle des performances du réseau..

  • VLAN

  • Relais de diagnostic

  • Le snooping IGMP

  • Mise en miroir des ports

  • Surveillance et verrouillage

  • Protocole Spanning Tree (STP/RSTP)

  • Qualité de service (QoS)

  • Fonctions de sécurité
    Ces fonctionnalités permettent aux équipes informatiques, de contrôle et de maintenance de construire des réseaux résilients capables de gérer la complexité des systèmes automobiles modernes.

Quand utiliser des commutateurs administrables dans la fabrication automobile ?

1. Réseaux à fort trafic avec multicast (systèmes de vision, AOI, robotique)

Les lignes automobiles dépendent fortement des systèmes de vision pour

  • Inspection de surface

  • OCR/OCV

  • Contrôles de présence/absence

  • Vérification des dimensions

Les systèmes de vision génèrent d'importants volumes de trafic multicast. Le snooping IGMP disponible uniquement sur les commutateurs gérés, est essentiel pour éviter que ce trafic ne submerge le réseau.

2. Grandes chaînes de production avec de longues séries et de nombreux nœuds

Les secteurs tels que l'atelier de carrosserie, l'assemblage du dessous de la carrosserie, l'assemblage final et la peinture impliquent généralement :

  • des dizaines de robots

  • Des centaines de capteurs

  • De multiples contrôleurs

  • Des réseaux de sécurité et de production en parallèle

Les commutateurs administrables permettent :

  • la segmentation VLAN

  • Priorité au trafic de sécurité et au trafic critique

  • Protection contre les boucles via RSTP

  • Dépannage prédictif

Sans cela, une seule tempête de diffusion peut mettre hors service une zone entière.

3. Systèmes de traçabilité automobile

La traçabilité n'est pas négociable dans l'industrie. Les systèmes doivent gérer de manière fiable

  • les lecteurs RFID

  • Caméras de codes-barres

  • Outils de couple

  • Systèmes de surveillance des presses

Les commutateurs administrables fournissent les outils de surveillance et de diagnostic nécessaires au maintien d'une connectivité cohérente à l'échelle de l'usine.

4. Réseaux de sécurité

Les protocoles CIP Safety, Profisafe et autres protocoles de sécurité exigent :

  • une communication déterministe

  • Isolation du trafic

  • des chemins redondants.

Les commutateurs administrables offrent des fonctions de qualité de service et de protection des chemins que les commutateurs non administrables ne peuvent pas offrir.

5. Dépannage et maintenance à distance

La surveillance des ports, les journaux d'événements et le trafic en miroir permettent aux ingénieurs de contrôle de.. :

  • Capturer des paquets

  • Diagnostiquer les problèmes intermittents

  • Identifier les ruptures de câble

  • Détecter les pertes d'alimentation

  • Détecter les dispositifs mal configurés

Les objectifs de temps de disponibilité dans l'automobile dépassent souvent 98-99% ce qui rend ces diagnostics indispensables.

Non géré ou géré : Côte à côte pour l'automobile

Exigences

Commutateur non géré

Commutateur géré

Faible coût, câblage simple de la machine

Idéal

Environnements difficiles (IP67)

✔ Disponible

✔ Disponible

Pas de configuration nécessaire

✔

Systèmes de vision et multidiffusion

Nécessaire

Réseaux de sécurité

✔ Nécessaire

Lignes de carrosserie à grande échelle

✔

Dépannage et diagnostic à distance

✔

Séparation des VLAN (sécurité et non sécurité)

✔

Évolutivité future

Modéré

Excellente

Mots clés

  • RFID
  • Technique de réseau industriel
  • IO-Link
  • Industry 4.0
  • Technique des capteurs
  • Robotik
  • Les bases de l'automatisation
  • Industrielle Automatisierung
  • Trends in der Technologie
  • Connectique
  • Message Queue Telemetry Transport (MQTT)
  • IoT
  • Condition Monitoring
  • distance measurement
  • flow measurement
  • Vision
  • Intralogistique
  • Capteurs inductifs

Vous avez aimé cet article ?

0

Partager cet article

Auteur

John Takacs

John Takacs

Responsable grands comptes internationaux pour les équipementiers automobiles, plus de 25 ans d'expérience dans la vente de solutions d'automatisation, la gestion de comptes et la gestion de grands projets auprès de constructeurs de machines et d'entreprises de fabrication automobile


0 Contributions

Commentaire

Découvrir des sujets connexes

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?