Principes fondamentaux de la détection industrielle – NPN vs PNP
Découvrez les principes de base concernant les capteurs de source et de puits
Temps de lecture: minutes
Si les termes PNP et NPN vous laissent perplexes, cet article vous aidera à mieux comprendre les différences entre les deux. Dans le cadre de cet article, ils font référence à la structure du transistor d’un capteur et au fait qu’il soit composé d’un semi-conducteur de type p ou de type n.
Lors du câblage d’un capteur, le « N » signifie « négatif » et le « P » signifie « positif ». Un dispositif NPN permet de commuter le côté négatif du circuit, tandis qu’un dispositif PNP permet de commuter le côté positif.
La question suivante à se poser est la suivante : dans quel sens souhaitez-vous que le courant circule ?
Les sont parfois appelés «capteurs source », car ils fournissent une tension positive à la sortie. Les sont parfois appelés «capteurs de puce » car ils acheminent la masse vers la sortie.
Le terme « charge » désigne le dispositif alimenté par le capteur. La charge peut être une lampe, une vanne pneumatique, un relais ou une entrée d’automate programmable.
Informations complémentaires :
Types de sorties électriques discrètes – La majorité des capteurs utilisés aujourd’hui emploient des sorties à semi-conducteurs, et non des relais mécaniques.
Le schéma ci-dessous montre deux fils pour l’alimentation du capteur et deux pour le commutateur. La plupart des capteurs n’utilisent que trois fils, car l’un d’entre eux remplit une double fonction : il transporte à la fois l’alimentation et les signaux de sortie. Cela s’apparente à une salle de bains où une seule conduite alimente en eau le lavabo et les toilettes, plutôt que des conduites individuelles pour chacun.
Les capteurs discrets à semi-conducteurs fonctionnent de manière similaire à un interrupteur, mais le courant ne circule que dans un seul sens. Les dispositifs à semi-conducteurs sont fiables, économiques, compacts et rapides. Le seul inconvénient est qu’il faut connaître le sens de circulation du courant. NPN et PNP sont des termes techniques désignant le type de transistor utilisé pour commuter la sortie. C’est le type de transistor qui détermine le sens de circulation du courant.

Commentaire
Articles populaires
La mesure de niveau simplifiée : comment choisir le bon capteur pour votre application
Identifier les défaillances avant qu'elles ne se produisent : La courbe potentiel-fonctionnement
Pourquoi IO-Link fonctionne mieux lorsque vous utilisez la description des périphériques IO (IODD)
Maintenance conditionnelle : Aller au-delà de la surveillance des vibrations
Formulaire de contact