La mesure de niveau simplifiée : comment choisir le bon capteur pour votre application
Un guide pratique sur les capteurs ultrasoniques, capacitifs, radar, de pression et magnétostrictifs et sur la manière d'adapter chacun d'entre eux aux conditions réelles du processus.
Temps de lecture: minutes
Les fabricants sont de plus en plus contraints d'améliorer la visibilité de leurs processus et de recueillir davantage de données en temps réel. Les méthodes traditionnelles telles que les voyants, les flotteurs mécaniques, les jauges et les rubans à mesurer ("yo-yos") ne permettent pas d'assurer une surveillance à distance, de dégager des tendances ou de réaliser une maintenance prédictive. Elles créent également des risques pour la sécurité et l'environnement lorsque les opérateurs doivent escalader les réservoirs ou lorsque les débordements entraînent des nettoyages coûteux.
Dans les secteurs de l'automobile et de l'industrie en général, les conséquences d'une mauvaise surveillance des niveaux sont importantes. Les bas niveaux d'huile peuvent endommager les équipements. La perte de liquide de refroidissement peut entraîner l'arrêt des lignes d'usinage. Des niveaux de produits chimiques incorrects peuvent avoir un impact sur les systèmes de lavage ou les processus de revêtement. Le débordement des bacs à ferraille ou à poussière peut créer un désordre sur le sol de l'usine et coûter du temps et des ressources pour le nettoyage. Il ne s'agit pas de problèmes mineurs, mais de temps d'arrêt coûteux qui épuisent les ressources.
Les technologies modernes de niveau permettent une surveillance continue, une intégration dans les systèmes PLC et SCADA et une alerte immédiate. Chez Balluff, les technologies de base utilisées dans les applications de niveau industriel comprennent les capteurs de position linéaire ultrasoniques, capacitifs, radar, de pression et magnétostrictifs. Chacune a ses points forts. La clé consiste à adapter la technologie aux conditions du processus.
Capteurs de niveau à ultrasons
Les capteurs à ultrasons utilisent la mesure du temps de vol. Le capteur émet une onde sonore et calcule la distance en fonction du temps de retour du signal. Les capteurs à ultrasons Balluff offrent des plages de mesure allant jusqu'à 8 mètres, ce qui est idéal pour les applications à courte et moyenne distance.
Considérations importantes :
Zone morte : Chaque capteur à ultrasons possède une zone aveugle sous la face de détection où aucune mesure ne peut être effectuée.
Angle du faisceau : Les angles de faisceau plus larges peuvent créer de fausses réflexions dans les réservoirs étroits ou les réservoirs avec des structures internes.
Sensibilité à l'environnement : Les fluctuations de température, la poussière, la mousse et les vapeurs lourdes peuvent influencer les performances.
Les endroits où l'ultrason fonctionne bien :
Parcs de stockage
Cuves d'eau de traitement
Réservoirs ouverts avec des emplacements de montage dégagés
Les ultrasons restent un choix rentable et fiable lorsque la trajectoire de mesure n'est pas obstruée et que les conditions environnementales sont modérées.
Capteurs de niveau capacitifs
Les capteurs capacitifs détectent les changements de propriétés diélectriques entre le capteur et le milieu cible. Ils peuvent fournir une détection de niveau ponctuelle ou une mesure de niveau continue.
Balluff propose plusieurs facteurs de forme, y compris des capteurs de niveau continu de type ruban (tels que BCW0004) qui se montent à l'extérieur sur des réservoirs en plastique, ainsi que des capteurs de niveau ponctuel compacts tels que BCS00U6 pour la détection de niveau haut et bas.
Ce qui rend les capteurs capacitifs uniques :
Ils peuvent mesurer à travers des matériaux non conducteurs comme le plastique et la fibre de verre.
Permettent un montage externe sans contact
Convient à la fois pour les mesures de niveau ponctuelles et continues
Peuvent détecter ou ignorer la mousse en fonction de la configuration
Performants dans les applications collantes ou poussiéreuses
Conçu pour ignorer les accumulations sur la face de détection
Applications les mieux adaptées :
Réservoirs en plastique ou en fibre de verre
Réservoirs d'adhésifs ou de produits chimiques avec des produits collants ou visqueux
Applications avec présence de mousse
Bacs de produits en vrac poussiéreux nécessitant une détection de niveau ponctuelle
Les détecteurs de niveau capacitifs sont couramment utilisés avec des produits adhésifs ou collants qui peuvent s'accumuler, avec une détection de mousse ou dans des réservoirs ou des cuves en plastique.
Capteurs de niveau radar
Les capteurs radar utilisent également la mesure du temps de vol, mais se basent sur des ondes électromagnétiques au lieu du son. La technologie radar 122 GHz de Balluff offre un angle de rayonnement étroit et une conception d'antenne compacte, ce qui facilite l'installation dans les espaces confinés.
L'importance de la fréquence : Les fréquences plus élevées permettent :
des angles de faisceau plus étroits
Des performances améliorées dans les réservoirs étroits ou encombrés
Une réduction des interférences provenant des parois du réservoir ou des composants internes
Les capteurs radar Balluff peuvent mesurer jusqu'à 15 mètres, ce qui permet des applications à longue portée.
Principaux avantages :
Insensible aux températures extrêmes
Ne sont pas influencés par la poussière, les dépôts ou les éclaboussures
Peut mesurer à travers des matériaux non conducteurs
Permet un montage externe pour éviter la corrosion ou le contact avec le média
Très fiable dans des conditions difficiles
Applications typiques :
Parcs de stockage avec des vapeurs ou des accumulations
Bacs à poussière ou à ferraille
Trémies
Réservoirs d'eau de traitement
Réservoirs de stockage
Silos et stockage de matériaux en vrac
Le radar est souvent la meilleure option en présence de poussière, d'éclaboussures ou d'accumulation et lorsque la stabilité est essentielle.
Mesure de niveau basée sur la pression
Les capteurs de pression mesurent la pression hydrostatique au fond d'un réservoir. Plus la hauteur du fluide est importante, plus la pression est élevée. Cette méthode est largement utilisée dans les environnements industriels.
Avantages :
Peut être installé au fond du réservoir
Idéal lorsque l'accès par le haut n'est pas possible
Méthode de mesure simple et éprouvée
Considérations :
Mesure par contact
Impossible de mesurer en dessous du point de montage
Dérive potentielle du capteur au fil du temps
Les membranes peuvent s'user dans les milieux abrasifs ou agressifs.
Les variations de densité du fluide affectent la précision
Les membranes métalliques sont durables dans de nombreux fluides industriels, tandis que les éléments en céramique offrent une meilleure résistance à l'abrasion et aux attaques chimiques.
Les utilisations courantes comprennent les puisards de liquide de refroidissement, les réservoirs d'huile hydraulique et les systèmes de lavage où le montage par le bas est plus pratique.
Capteurs de position linéaire magnétostrictifs (à flotteur)
Les capteurs magnétostrictifs détectent la position d'un flotteur magnétique le long d'une tige pour fournir un retour d'information précis et continu sur le niveau.
Points forts :
Grande précision
Véritable mesure continue
Excellente stabilité à long terme
Limites :
Technologie basée sur le contact
Les flotteurs peuvent coller dans les milieux visqueux ou collants
Les matériaux abrasifs peuvent causer de l'usure
La densité des flotteurs doit être inférieure à celle du média
La compatibilité chimique doit être évaluée.
Ces capteurs sont généralement utilisés dans les réservoirs hydrauliques, les systèmes d'huile de lubrification et d'autres réservoirs de fluides propres qui nécessitent une surveillance précise.
Choisir la bonne technologie
Il n'existe pas de solution universelle. Le choix de la bonne technologie de mesure de niveau dépend des éléments suivants
du matériau du réservoir
Propriétés du fluide
Présence de poussière, de mousse ou d'accumulation
Plage de mesure requise
Contraintes de montage
Attentes en matière de maintenance
Pour les cuves en plastique contenant des produits collants, les capteurs capacitifs offrent flexibilité et résistance aux colmatages. Les capteurs à ultrasons constituent une technologie économique, sans contact, qui peut être utilisée dans des applications simples et propres. Pour les applications à longue portée ou dans des conditions difficiles avec de la poussière et des éclaboussures, les radars haute fréquence 122 GHz offrent des performances stables. Lorsque le montage sur le dessus n'est pas possible, les capteurs de pression offrent une alternative pratique. Pour la mesure de haute précision des fluides propres, la technologie magnétostrictive reste une option solide.
La fabrication moderne exige visibilité, sécurité et fiabilité. L'abandon des contrôles manuels au profit de mesures électroniques continues réduit les risques, améliore le temps de fonctionnement et fournit les données nécessaires à un contrôle plus intelligent des processus.
Pour choisir la bonne technologie, il faut comprendre les exigences de l'application, les conditions de montage et les conditions du processus.
Mots clés
- IO-Link
- Une production efficace
- Industry 4.0
- Sécurité
- Technique des capteurs
- Les bases de l'automatisation
- Industrielle Automatisierung
- Trends in der Technologie
- Asset tracking
- Intelligente Sensorik
- IoT
- Condition Monitoring
- distance measurement
Auteur
Sean Hogan
En tant que Key Account Manager Automotive chez Balluff, je soutiens les clients Tier 1 Powertrain en matière de solutions de capteurs et d'automatisation. Auparavant, j'ai travaillé dans l'industrie des processus, avec un fort accent sur les technologies et les applications de mesure de niveau.
0 Contributions
Commentaire
Articles populaires
Identifier les défaillances avant qu'elles ne se produisent : La courbe potentiel-fonctionnement
Pourquoi IO-Link fonctionne mieux lorsque vous utilisez la description des périphériques IO (IODD)
Maintenance conditionnelle : Aller au-delà de la surveillance des vibrations
Augmenter votre OEE avec un système Andon
Formulaire de contact