Quand modifier les capteurs ou utiliser des produits standard du commerce ?
Optimiser les performances, les coûts et les délais grâce à la bonne stratégie en matière de capteurs
Temps de lecture: minutes
Dans l'automatisation industrielle moderne, les capteurs jouent un rôle essentiel dans la collecte de données fiables et dans la garantie d'un fonctionnement stable et efficace. Mais le choix du bon capteur n'est pas toujours simple. Les équipes sont souvent confrontées à une question familière :
Modifions-nous un capteur standard pour l'adapter à notre application ou concevons-nous l'application à partir d'un produit disponible sur le marché ?
Savoir quand choisir l'une ou l'autre solution permet de réduire les coûts, de minimiser les délais et d'améliorer la maintenabilité à long terme.
L'argument en faveur des capteurs standard prêts à l'emploi
Les capteurs standard restent le choix par défaut pour la plupart des applications, et ce pour de bonnes raisons. Ils sont :
1. Rentables
Les capteurs produits en série bénéficient d'économies d'échelle. À moins que vous n'ayez besoin d'une fonction très spécialisée, les unités standard coûtent presque toujours beaucoup moins cher que des modifications personnalisées.
2. Disponibilité immédiate
Les délais de livraison sont plus courts, l'assistance des fournisseurs est normalisée et la documentation est complète. Cela facilite la maintenance, le stockage et les remplacements futurs.
3. Entièrement testé et certifié
La plupart des industries (fabrication, automobile, agroalimentaire, etc.) s'appuient fortement sur des capteurs déjà certifiés. Lorsque la conformité (UL, CE, ATEX, etc.) est importante, la solution la moins contraignante est celle des capteurs disponibles sur le marché.
4. Prise en charge de toutes les plates-formes OEM
Les E/S PLC, les protocoles industriels, les conceptions de supports et les normes de montage sont souvent développés autour de familles de capteurs communes. L'utilisation de ces éléments permet d'éviter les surprises en matière d'intégration.
Idéal pour :
Les applications avec des géométries, des conditions environnementales, des plages de détection ou des exigences électriques standard.
Quand il est judicieux de modifier un capteur
Parfois, même les meilleurs produits standard ne suffisent pas. C'est alors que la modification d'un capteur devient le choix le plus judicieux à long terme, malgré le coût supplémentaire.
1. Lorsque l'application présente des contraintes géométriques uniques
Si l'espace de montage est particulièrement restreint ou si la cible de détection a une forme inhabituelle, il peut être nécessaire de modifier le boîtier, la sortie du câble ou l'orientation du connecteur.
Exemples courants :
Boîtiers angulaires personnalisés pour s'adapter aux châssis compacts des machines
Optique à faisceau étroit pour détecter les petites caractéristiques
repositionnement du connecteur pour éviter les tensions sur le câble
2. Lorsque les conditions environnementales dépassent les valeurs nominales standard
Les environnements difficiles exigent souvent des capteurs plus robustes :
Chaleur extrême dépassant les températures de fonctionnement standard
Exposition aux produits chimiques nécessitant des boîtiers ou des joints améliorés
Environnements à fortes vibrations où l'enrobage ou les connecteurs renforcés sont essentiels.
La modification du capteur peut permettre d'éviter les défaillances chroniques et les temps d'arrêt qui s'ensuivent.
3. Lorsque vos exigences en matière de données sont spécialisées
Certains processus exigent
des courbes de sortie uniques
des plages analogiques inhabituelles
Des étalonnages liés à des matériaux ou des distances spécifiques
Dans ces cas, le capteur ne se contente pas de détecter, il mesure d'une manière très spécifique. Cela justifie souvent une modification.
4. Lorsque les besoins d'intégration exigent une personnalisation
Les longueurs de câble personnalisées, les connecteurs moulés ou les formats de communication spéciaux réduisent la complexité du côté de la machine. Bien qu'il s'agisse de petites modifications, elles peuvent améliorer la fiabilité et le temps d'installation.
Coût, délai et risque : comment décider ?
Voici un cadre de décision simple pour vous aider à faire votre choix :
Choisir un produit standard lorsque :
Le capteur répond à 80-90% des exigences
De petites modifications de l'application peuvent absorber la différence
La simplicité de la maintenance à long terme est importante
Vous voulez des délais et des prix prévisibles
Choisissez un capteur modifié lorsque :
L'application ne peut pas être modifiée ou optimisée
Les capteurs standard nécessiteraient des solutions de contournement qui introduiraient un risque
L'exigence de détection est critique et les défaillances sont coûteuses.
Vous avez besoin d'un étalonnage personnalisé ou d'une durabilité environnementale
Une voie médiane pratique : Optimisation de l'application
Avant de modifier un capteur, il faut se demander si de petits changements dans la conception mécanique ou ajustements des paramètres du processus peuvent permettre l'utilisation d'un produit standard. Cet équilibre permet souvent d'obtenir les résultats suivants
un coût plus faible
un déploiement plus rapide
une meilleure maintenabilité à long terme.
En tant que chef de projet ou ingénieur, notre rôle est d'évaluer si la modification du capteur ou de l'application est plus efficace à long terme.
Faire le bon choix
Les capteurs personnalisés et les capteurs standard ont tous deux leur place. Le choix le plus judicieux consiste à comprendre les contraintes de l'application, les exigences environnementales et la stratégie de maintenance à long terme.
En abordant la sélection des capteurs avec un processus décisionnel structuré, les équipes peuvent réduire les coûts, augmenter la fiabilité et rationaliser les mises à niveau ou les remplacements futurs.
Mots clés
- RFID
- Industry 4.0
- Technique des capteurs
- Les bases de l'automatisation
- Industrielle Automatisierung
- Trends in der Technologie
- Intelligente Sensorik
- Connectique
- Sciences de la vie
- flow measurement
- Vision
- Intralogistique
- Semiconductors
- Capteurs inductifs
Auteur
Shawn Day
Shawn Day possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'automatisation industrielle, dont quinze ans chez Balluff, Inc., où il occupe le poste d'ingénieur technique spécialisé dans la détection d'objets dans le cadre de l'automatisation à grande vitesse, du soudage et de l'emboutissage. Il met l'accent sur la prévention des temps d'arrêt des machines liés aux capteurs et sur l'augmentation de la productivité. Avant de rejoindre Balluff, Shawn a travaillé pendant 15 ans pour un équipementier automobile de premier rang, où il a acquis une vaste connaissance de l'automatisation industrielle à grande vitesse, avec des résultats avérés en matière d'amélioration des temps de cycle des machines.
0 Contributions
Commentaire
Articles populaires
Identifier les défaillances avant qu'elles ne se produisent : La courbe potentiel-fonctionnement
La mesure de niveau simplifiée : comment choisir le bon capteur pour votre application
Maintenance conditionnelle : Aller au-delà de la surveillance des vibrations
Pourquoi IO-Link fonctionne mieux lorsque vous utilisez la description des périphériques IO (IODD)
Formulaire de contact