Visualiser les processus de revêtement et de séchage des électrodes
SmartLights BNI pour une détection rapide des erreurs et un contrôle des processus
Lors de l'enduction et du séchage de matériaux d'électrodes dans la production de batteries, une visualisation précise et des possibilités de réaction rapide sont importantes pour garantir des conditions de production stables. Les machines d'enduction doivent avoir à tout moment un œil sur différents paramètres tels que la vitesse d'application du revêtement, la viscosité du slurry et la température dans la section de séchage. Les colonnes de signalisation à LED SmartLights BNI de Balluff offrent une visualisation flexible de ces paramètres et permettent de détecter les écarts en un coup d'œil. Différents modes d'affichage et un spectre de couleurs adaptable permettent une représentation intuitive, par exemple pour l'état "Enduction en cours", "Séchage terminé" ou en cas d'avertissement pour manque de matière. Le personnel opérateur peut ainsi réagir immédiatement aux changements et prendre les mesures nécessaires sans interrompre le processus. Des signaux acoustiques en option augmentent la sécurité et permettent d'intervenir rapidement en cas de besoin.
Les particularités
- Spectre de couleurs adaptable pour représenter des états tels que "fonctionnement actif", "anomalie détectée" ou "maintenance nécessaire".
- Trois modes d'affichage (mode segment, mode niveau et mode défilant) permettent une adaptation flexible aux différentes exigences du processus.
- Adaptation facile des affichages en cours de fonctionnement pour une réaction rapide aux changements.
- Module sonore en option pour amplifier les signaux visuels et informer rapidement les opérateurs.
Smartlights et éclairages de machines recommandés pour la visualisation des processus de production
Colonne de signalisation à LED intelligente avec différents nombres de segments
- Principe de fonctionnement
- Témoin lumineux
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Raccordement
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles
- Segments, nombre max.
- 3
- Couleurs prédéfinies
-
jaune
blanc
vert
bleu
rouge
orange
configurable - Visualisation d'état
-
Mode défilant
Mode Level
Mode segment
Mode Flexi - Possibilité de réglage
- Visualisation d'état
- Fonction additionnelle
- Données de processus étendues
- Dimensions
- 60 x 60 x 213 mm
- Matériau du boîtier
-
PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinc moulé sous pression - Fixation
- Vis M18
- Température ambiante
- -5...50 °C
- Classe de protection
- IP65
- Vitesse de transmission
- COM2 (38,4 kbauds)
- Cycle des données de processus min.
- 7.2 ms
- Données de processus IN
- 1 Byte
- Données de processus OUT
- 8 Byte
SmartLight - Colonnes lumineuses à LED avec différents nombres de segments
- Principe de fonctionnement
- Témoin lumineux
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Raccordement
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles
- Segments, nombre max.
- 5
- Couleurs prédéfinies
-
jaune
blanc
vert
bleu
rouge
orange
configurable - Visualisation d'état
-
Mode défilant
Mode Level
Mode segment
Mode Flexi - Possibilité de réglage
- Visualisation d'état
- Fonction additionnelle
- Données de processus étendues
- Dimensions
- 60 x 60 x 309 mm
- Matériau du boîtier
-
PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinc moulé sous pression - Fixation
- Vis M18
- Température ambiante
- -5...50 °C
- Classe de protection
- IP65
- Vitesse de transmission
- COM2 (38,4 kbauds)
- Cycle des données de processus min.
- 7.2 ms
- Données de processus IN
- 1 Byte
- Données de processus OUT
- 8 Byte
Lampe de signalisation à LED compacte avec 6 segments et IP67
- Principe de fonctionnement
- Témoin lumineux avec vibreur sonore
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Raccordement
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles
- Segments, nombre max.
- 3
- Couleurs prédéfinies
-
jaune
blanc
vert
bleu
rouge
orange
configurable - Visualisation d'état
-
Mode défilant
Mode Level
Mode segment
Mode Flexi - Volume sonore max.
- 95 dB
- Possibilité de réglage
-
Visualisation d'état
Volume sonore - Fonction additionnelle
- Données de processus étendues
- Dimensions
- 60 x 60 x 234.5 mm
- Matériau du boîtier
-
PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinc moulé sous pression - Fixation
- Vis M18
- Température ambiante
- -5...50 °C
- Classe de protection
- IP30
- Vitesse de transmission
- COM2 (38,4 kbauds)
- Cycle des données de processus min.
- 7.2 ms
- Données de processus IN
- 1 Byte
- Données de processus OUT
- 8 Byte
Éclairage des machines
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Version
- Éclairage de machine
- Dimensions
- Ø 45 x 420 mm
- Tension d'emploi nominale Ue DC
- 24 V
- Matériau
-
Aluminium anodisé
Verre borosilicaté - Surface lumineuse
- 380 x 42 mm
- Angle de réflexion
- 120 °
- Type de lumière
- LED Lumière blanche diffuse
- Intensité lumineuse
- 1450 lm
- Température de couleur
- 5000 K
- Température ambiante
- -20...40 °C
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM - Classe de protection
- IP67
Pupitre de commande IO-Link
- Principe de fonctionnement
- IO-Link pupitre de commande, 4x
- Dimensions
- 85 x 64 x 199 mm
- Température ambiante min.
- -5 °C
- Température ambiante max.
- 55 °C
- Homologation / conformité
-
CE
WEEE
Autres exemples d'application dans le domaine de l'enduction et du séchage
Découvrir d'autres thèmes
Downloads
-
Industry brochure battery industry