- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- IO-Link : la solution intelligente pour une automatisation moderne
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Composants et solutions complets pour le soudage automatisé
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
Détection fiable de position de piston
Nos capteurs magnétiques vous offrent des versions pour des environnements dans lesquels des poussières, des gaz et des vapeurs explosives apparaissent en permanence, fréquemment ou sur une période prolongée – autrement dit : pour les zones Ex 0/20.
Ces capteurs sont faciles à monter. Ils sont insérés par le haut dans les rainures en T ou installés sur les vérins cylindriques et à tirant à l'aide de brides de fixation adaptées.
Un câble vous permet de raccorder rapidement et confortablement chaque capteur à l'amplificateur séparateur à relais approprié à l'extérieur de la zone Ex. Étant donné que le câble est fermement scellé dans le capteur, l'unité sécurisée est garantie. L'amplificateur avec sortie relais sert d'interface entre les signaux électriques issus de la zone explosible et de la zone sûre. L'amplificateur séparateur à relais est également fourni par Balluff : une qualité fiable auprès d'une source unique.
- Homologations pour la zone 0 (1G) et 20 (1D)
- Montage rapide et simple par le haut dans la rainure en T, avec fixation bloquante
- Capteur, bride de fixation ainsi qu'amplificateur séparateur à relais d'un seul et même fournisseur