Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Détection de position fiable

Détection de position fiable

Balluff vous propose une gamme diversifiée de capteurs inductifs pour le positionnement et la détection d'objets en zones explosibles. Pour le contrôle de positions finales de vérins hydrauliques et pour la surveillance de positions de vannes, vous pouvez également choisir parmi une large gamme de capteurs résistants à la haute pression. Nos multiples tailles de boîtier et de filetage s'adaptent à quasiment toutes les conditions de montage.

Certains parmi ces capteurs sont adaptés pour les zones au sein desquelles une atmosphère explosible apparaît en permanence ou très fréquemment. Ceci exige des capteurs avec des caractéristiques de sécurité spéciales. Tandis que des capteurs à sécurité intrinsèque sont généralement utilisés ici, formant une unité sécurisée en liaison avec les amplificateurs séparateurs à relais appropriés, Balluff propose également des variantes compactes qui ne nécessitent pas d'amplificateur séparateur à relais supplémentaire et qui garantissent néanmoins la sécurité requise.

Dans des environnements présentant des risques d'explosion occasionnels ou très rares, vous pouvez disposez de variantes pour différentes plages de température ainsi que des variantes en métal massif, afin de répondre de manière optimale à vos exigences.

  • Homologations pour les zones 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), ainsi que 20 (1D), 21 (2D) et 22 (3D)
  • Résistants à la pression jusqu'à 500 bar
  • Résistants aux hautes températures jusqu'à 140 °C
  • Sans usure, puisque sans contact
  • Insensibles à l'encrassement
  • Résistants aux courts-circuits
  • Large diversité de boîtiers de capteur usuels
  • Unité sécurisée grâce à l'utilisation d'amplificateurs séparateurs à relais et de variantes de câble disponibles
  • Variantes pour une mis en œuvre dans les zones 0 et 20 sans amplificateur séparateur à relais
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?