Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Rétroaction de position fiable

Rétroaction de position fiable

De nombreuses applications au sein de zones explosibles requièrent l'utilisation de systèmes de mesure de position garantissant une rétroaction fiable de la position. Par exemple, les appareils de régulation et de sectionnement dans le domaine de l'extraction du pétrole et du gaz, dans les raffineries ainsi que dans les installations pétrochimiques.

Pour les zones Ex 0 et 1, Balluff vous fournit des systèmes de mesure de position magnétostrictifs, déclinés en différents modèles à tige. Nos versions antidéflagrantes présentent différents profils de performances, p. ex. pour les zones explosibles dues à la présence de gaz ou de poussière. Pour une utilisation en zone Ex 2, vous disposez également de variantes, qui résistent aux risques d'explosion potentiels.

Les boîtiers de nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs sont robustes et antidéflagrants. Le module électronique de la variante BTL J-DEXC peut être remplacé simplement et rapidement. Ainsi, toutes les variantes sont conformes aux exigences de l'industrie du pétrole et du gaz en termes de fiabilité élevée et de facilité de maintenance.

  • IECEx, ATEX, NEC et de nombreuses autres homologations internationales
  • Homologations pour les zones 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), ainsi que 20 (1D), 21 (2D) et 22 (3D)
  • Plages de mesure jusqu'à 7 620 mm
  • Signal de sortie absolu avec une résolution allant jusqu'à 5 µm
  • Résistants à la pression jusqu'à 600 bar
  • Grand nombre d'interfaces disponible
  • Compacts grâce à un boîtier court
  • Mise en service rapide grâce au réglage de la courbe caractéristique

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?