Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Automatisation en intralogistique avec l’IO-Link – l’épine dorsale de l’automatisation modulaire

Comment l’automatisation modulaire stabilise les processus de logistique et rajoute de la transparence.

Daniel Oszczęda
18 Peut 2026 | 08:44 Horloge

Temps de lecture: minutes

Le secteur de l’intralogistique est confronté à plusieurs défis majeurs. La pénurie persistante de main-d’œuvre, le fort taux de rotation du personnel et le vieillissement des effectifs rendent difficile le recrutement pour les entrepôts. Parallèlement, les exigences en matière de rapidité, de flexibilité et de durabilité ne cessent d’augmenter. Les clients attendent des livraisons rapides et fiables ainsi qu’une visibilité précise des stocks sur l’ensemble des canaux. Les systèmes intralogistiques doivent donc être capables de gérer des pics de demande sans compromettre la qualité de service. 

Dans cet environnement, l’automatisation n’est plus un luxe — c’est une nécessité absolue. La pénurie de professionnels qualifiés ainsi que les investissements initiaux élevés requis pour les grands systèmes automatisés ralentissent souvent leur adoption. C’est pourquoi de nombreuses entreprises se tournent vers des concepts évolutifs et modulaires afin de réduire les risques. 

Dans cet article, nous examinons comment les solutions d’automatisation répondent aux demandes du secteur et pourquoi leur succès dépend d’une intégration intelligente et d’un choix stratégique des technologies utilisées. Ces défis soulignent le besoin urgent de technologies intuitives et de programmes de formation complets rendant l’automatisation accessible et durable. 

Architecture de contrôle-commande avec IO-Link 

Chaque solution d’automatisation nécessite le choix judicieux d’une technologie de communication pour l’échange de données entre toutes les parties du système et les dispositifs connectés. La technologie utilisée pour l’architecture de contrôle-commande a un impact significatif sur de nombreux points, depuis les efforts d’installation et de mise en service jusqu’à la facilité de maintenance et de fiabilité opérationnelle. C'est précisément pour cette raison que de nombreuses entreprises utilisent aujourd'hui la technologie IO-Link comme base de leurs systèmes d'automatisation dans le domaine de l'intralogistique. 

Principaux avantages de IO-Link 

  • Indépendant du protocole : compatible avec les principaux réseaux industriels  

  • Standard ouvert : dispositifs disponibles auprès de centaines de fournisseurs  

  • Flexible : options filaires/sans fil et prise en charge de IO-Link Safety  

  • Évolutif : intégration aisée de capteurs simples jusqu’aux dispositifs intelligents  

Pourquoi IO-Link pour l'intralogistique ?

  • Câblage simplifié. IO-Link utilise des câbles standard à 3 fils avec des connecteurs M12 courants, réduisant les coûts et le temps d’installation. Cela élimine la nécessité de multiples interfaces telles que RS232, signaux analogiques ou connexions multiconducteurs. 

  • Mise en service plus rapide. Pour les OEM et les intégrateurs systèmes, IO-Link offre une plus grande flexibilité de conception et accélère le démarrage des installations. Pour les utilisateurs finaux, il garantit une transparence accrue et une maintenance simplifiée. IO-Link simplifie également la programmation des automates ainsi que la configuration des dispositifs. 

  • Fonctionnalité copier-coller. Des outils comme le Balluff Engineering Tool permettent une préparation simple des fichiers de configuration pour les réseaux Profinet et EtherCAT, avec une implémentation basée sur des fichiers IODD standard. 

  • Réduction des temps d’arrêt. Le remplacement des dispositifs est véritablement plug-and-play — aucune reprogrammation n’est nécessaire. Il suffit de connecter le nouvel appareil identique pour que le système restaure automatiquement les paramètres. 

Maintenance prédictive et surveillance de l’état 

Un facteur clé d’amélioration de la productivité et de l’efficacité est la réduction des arrêts non planifiés. Dans les systèmes intralogistiques, les entraînements sont généralement considérés comme les composants les plus critiques et sont surveillés en continu à l’aide de capteurs de vibration et de température. 

L’approche optimale consiste en une surveillance continue à l’aide de capteurs avancés intégrant un prétraitement des données et des algorithmes intelligents embarqués. Ces systèmes permettent une surveillance permanente des composants essentiels, tels que les roulements, grâce à une analyse fréquentielle sélective (FFT). De plus, des données vibratoires brutes spécifiques peuvent être transmises pour une analyse approfondie si nécessaire. 

Surveillance du flux de matériaux à l'aide de la technologie RFID UHF

Le CMTK de Balluff est une solution plug-and-play locale pour la surveillance industrielle de l’état. Elle permet un déploiement rapide et une intégration fluide dans les environnements existants, en fonctionnant indépendamment des réseaux IT ou d’automatisme afin de réduire le trafic de données et d’éviter les perturbations. Le CMTK prend en charge tous les capteurs IO-Link, y compris la dernière génération avancée des BCM pour la surveillance des vibrations et de la température. La configuration et la visualisation se font via navigateur, sans installation de logiciel supplémentaire. Le système propose des tableaux de bord personnalisables, des analyses de tendances et une gestion des alarmes pour une maintenance proactive. Il est possible d’étendre l’installation jusqu’à 44 capteurs. 

Le système prend également en charge l’évaluation du spectre fréquentiel et la détection des tendances. Cela aide les équipes de maintenance à identifier précocement les signes de déséquilibre, de désalignement ou d’usure des roulements, transformant les données vibratoires brutes en informations exploitables. 

Les algorithmes de détection d’anomalies analysent en continu les données des capteurs afin d’identifier des schémas irréguliers. Ils comparent les mesures en temps réel avec des références historiques et des seuils prédéfinis afin de détecter les écarts susceptibles d’indiquer des défaillances potentielles. 

La puissance de la vision 3D dans la palettisation et le fulfilment 

La technologie de vision 3D redéfinit l’automatisation dans la palettisation et la préparation de commandes en donnant aux robots la capacité de « voir » et d’agir avec précision. Des solutions telles que la caméra 3D rc_visard de Balluff combinent une perception de profondeur avancée avec une intelligence embarquée, permettant aux robots d’identifier la position, l’orientation et la taille des objets, même dans des environnements dyniques et encombrés. 

Grâce à des modules logiciels intégrés tels que BoxPick pour le dépalettisation et ItemPick pour la préparation de commandes, ces systèmes fournissent directement au robot des coordonnées de préhension prêtes à l’emploi, éliminant le besoin de calcul externe ou de programmation complexe. Cela se traduit par un déploiement plus rapide, des coûts d’intégration réduits et une plus grande flexibilité dans la gestion de charges mixtes ou d’emballages irréguliers.

En remplaçant la préparation manuelle par la vision 3D cela permet non seulement d’économiser un espace précieux, mais aussi d’augmenter le débit et la précision, garantissant un fonctionnement fluide même en période de forte demande. Pour les entreprises confrontées à une pénurie de main-d’œuvre et à des exigences de service croissantes, la vision 3D constitue une amélioration technologique majeure. 

Identification des colis à l’aide de la technologie RFID

RFID

Dans de nombreux domaines, l’automatisation intralogistique est épaulée par la technologie RFID, qui améliore l’efficacité et la traçabilité. 

Automatisation de la gestion des stocks 

Les lecteurs RFID installés à des points stratégiques — tels que les portiques d’entrée, les convoyeurs et les rayonnages — capturent automatiquement les données lors du passage des marchandises. Cette automatisation élimine le scan manuel, réduit les erreurs humaines et garantit une mise à jour instantanée des stocks. Les écarts d’inventaire sont ainsi minimisés et les inventaires tournants deviennent plus rapides et précis.

Assurer la traçabilité tout au long du processus logistique 

La RFID offre une traçabilité de bout en bout en enregistrant chaque mouvement des marchandises, de la réception à l’expédition. Cette capacité est essentielle pour la conformité, l’assurance qualité et la gestion des rappels. Dans des secteurs comme l’automobile ou l’agroalimentaire, la RFID permet de retracer l’origine d’un produit en quelques secondes.

  • Collecte de données en temps réel. Les systèmes RFID mettent à jour en continu l’état des stocks sans intervention manuelle, garantissant une précision supérieure à 99 %. 

  • Flux de matériaux accéléré. Les convoyeurs automatisés et les systèmes robotisés équipés de lecteurs RFID identifient instantanément les articles, réduisant les goulets d’étranglement et accélérant la préparation des commandes. 

  • Intégration avec le WMS. Les données RFID s’intègrent de manière transparente aux systèmes de gestion d’entrepôt (WMS), permettant un slotting dynamique, des parcours de picking optimisés et un réapprovisionnement automatisé. 

  • Réduction des coûts de main-d’œuvre. En éliminant le scan manuel et la documentation papier, la RFID libère les ressources humaines pour des tâches à plus forte valeur ajoutée

Ces technologies permettent collectivement de créer des systèmes intralogistiques évolutifs, efficaces et pérennes. 

Mots clés

  • RFID

Vous avez aimé cet article ?

0

Partager cet article

Auteur

Daniel Oszczęda

Daniel Oszczęda


0 Contributions

Commentaire

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?