Qu'est-ce qu'un support de données RFID ?
Temps de lecture: minutes
La technologie de communication radio de proximité ouvre de nouvelles perspectives aux ingénieurs pour le suivi, l'identification d'objets et le contrôle d'accès aux locaux. Dans cet article, nous verrons ce qu'est un support de données RFID, ainsi que les normes et les applications des transpondeurs de proximité.
Les cartes RFID modernes sont utilisées pour identifier par radiofréquence toute une série d'objets en approchant le transpondeur du lecteur approprié. Leur utilisation réduit la nécessité d'insérer physiquement la carte dans un lecteur spécial ou de la faire glisser le long d'une bande magnétique intégrée. Nous vous invitons à lire l'article dans lequel nous aborderons plus en détail ce qu'est un support RFID, ainsi que ses types et ses applications pratiques dans l'industrie et dans d'autres secteurs.
Si vous souhaitez mettre en œuvre la technologie RFID d'identification et de suivi des objets dans une installation industrielle, jetez un coup d'œil à l'offre de BALLUFF. Balluff est un fournisseur de solutions RFID avancées pour les applications industrielles.
Qu'est-ce qu'un support de données RFID ?
Avant d'entrer dans le vif du sujet, répondons à la question de base : qu'est-ce qu'un support de données RFID ? Les produits de ce type, également appelés transpondeurs, sont des objets qui se présentent, par exemple, sous la forme de disques ou de cartes en plastique dont les dimensions sont similaires à celles d'une carte de crédit. Dans le boîtier en plastique sont intégrés des circuits contenant une antenne et des puces de mémoire permettant de stocker et d'extraire des données.
L'utilisation de la technologie de communication par proximité radio signifie qu'il n'y a pas besoin de contact physique entre le lecteur et le transpondeur ou le support de données. Il existe plusieurs types de supports de données RFID, qui diffèrent par leur conception et leur principe de fonctionnement. Nous les décrivons ci-dessous.
Les supports RFID passifs sont parmi les solutions les plus courantes utilisées dans les systèmes d'identification industriels et les systèmes de contrôle d'accès ou de gestion du temps de présence. Ils n'ont pas de source d'énergie interne. Ils sont alimentés par l'excitation d'un champ électromagnétique externe (ondes radio) émis par le lecteur RFID, grâce au phénomène d'induction.
Supports RFID actifs. Contrairement aux étiquettes passives, les supports de données actifs disposent d'une source d'énergie intégrée (généralement alimentée par une batterie). Ils transmettent un signal en continu et n'ont pas besoin d'être alimentés en énergie en étant approchés du lecteur du système RFID. Ils sont utilisés dans les systèmes de suivi des biens de grande valeur et à grande vitesse, comme dans l'industrie et les postes de péage.
Les supports RFID semi-passifs représentent un compromis fonctionnel entre les étiquettes actives et passives. Les étiquettes RFID semi-passives sont des composants équipés d'une puce, d'une antenne et d'une batterie. Toutefois, elles ne possèdent pas d'émetteur intégré. Elles se caractérisent par une plage de fonctionnement plus réduite que les étiquettes actives. En même temps, elles offrent des fonctionnalités plus étendues que les versions passives.
Le choix d'une solution RFID appropriée dépend des exigences du projet. Les solutions individuelles peuvent également différer en termes de fréquence de fonctionnement : 125 kHz, 13,56 MHz et 860-960 MHz.
Quelles sont les normes relatives aux supports de données RFID ?
Les ingénieurs chargés de concevoir des systèmes RFID utilisant la technologie de proximité inductive seront intéressés par la normalisation dans ce domaine. Quelles sont les normes applicables aux cartes RFID ?
RFID LF
Dispositifs fonctionnant à 125 kHz, offrant une faible portée de quelques centimètres. Utilisés dans les systèmes de contrôle d'accès et comme étiquettes de suivi dans la logistique, par exemple.
RFID HD
Composants conçus pour fonctionner à la fréquence de 13,56 MHz (standard : Mifare, NFC). Ils offrent une portée allant jusqu'à plusieurs dizaines de centimètres et sont utilisés, par exemple, dans les systèmes de contrôle d'accès, la logistique et les transactions de proximité.
RFID UHF
Norme UHF couvrant les fréquences de 865 à 868 MHz et offrant une portée allant jusqu'à 15 mètres. Elle permet la lecture simultanée de plusieurs étiquettes RFID. Elle est utilisée pour le marquage des biens de l'entreprise, l'enregistrement des marchandises ou la logistique.
Les différentes fréquences déterminent la taille physique des antennes nécessaires à la transmission et à la réception des signaux RFID. Les différences sont également évidentes dans l'utilisation des protocoles de communication appropriés.
L'application de la RFID dans une organisation
Les étiquettes de données RFID innovantes dotées d'un code unique sont utilisées dans un certain nombre de domaines. Où peut-on trouver des exemples d'utilisation de ce type de système ?
- L'industrie, la logistique et l'exploitation minière.
- Communication de proximité NFC dans les smartphones.
- Paiements sans contact lors des achats.
- Gestion des biens de l'entreprise.
- Systèmes de contrôle d'accès.
Les technologies de communication radio de proximité sont également utilisées dans les stations de péage routier et autoroutier.
RFID et identification par radiofréquence dans l'industrie
La commodité et la rapidité sont les moteurs de l'utilisation croissante de la RFID dans l'industrie. Les organisations qui ont mis en place des systèmes d'étiquetage d'outils BALLUFF, entre autres, confirment que les produits RFID permettent d'accélérer et de réduire le coût d'exécution des processus. La capacité de lecture à longue distance permet leur utilisation dans l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement.
Si vous envisagez de mettre en place des systèmes utilisant la technologie RFID pour soutenir la mise en œuvre de processus industriels et logistiques, prenez connaissance de l'offre de BALLUFF. Contactez le représentant du service clientèle du fournisseur et demandez une offre pour votre entreprise !
Mots clés
- RFID
Auteur
Balluff Sp. z o.o.
Nous sommes présents sur le marché polonais depuis plus de 25 ans. Nous nous occupons de nos clients de la Poméranie aux Tatras et offrons un service et une assistance technique de premier ordre. Nous sommes également présents en ligne, où nous partageons nos connaissances sur les dernières mises en œuvre, les tendances du secteur, les événements ou les aspects techniques de nos solutions.
10 Contributions
Commentaire
Articles populaires
Capteur optoélectronique
La révolution industrielle, de la machine à vapeur à l'industrie 4.0
Avantages des détecteurs inductifs de proximité dans l'industrie
Automatisation pour les débutants : Guide Balluff
Formulaire de contact
Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.
Balluff SAS
-
17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS