Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

A jóváírás céljával történő visszaküldés általános feltételei

1. Követelmények

  • A szállítási határidő dokumentálható és 6 héten belül van.

  • A visszaszállítást az ügyfél előre bejelenti és a Balluff jóváhagyja.

  • Az áru eredeti csomagolásban, tehát újraértékesíthető állapotban van. A zsugorfóliázott vagy lezárt termékeknek bontatlan állapotban kell lenniük.

  • Az árut Magyarországon vásárolták.

  • Katalógus termékről van szó.


2. Kizárások

Az alábbi anyagok nem tartoznak a jóváírás céljával történő visszaküldés körébe:

  • Konfigurálható és rendelésre gyártott anyagok (KMAT)

  • Módosítások (MOD)

  • Testreszabott termékek

  • Biztonsági termékek

  • Öntapadós címkék, általában korlátozott eltarthatósági idejű termékek


3. Általános feltételek

  • A Balluffal való előzetes egyeztetés és a Balluff jóváhagyása nélkül a visszaküldés elutasításra kerül.

  • Az áruk visszavétele mindig fenntartással és jogi kötelezettség elismerése nélkül történik. A végső elbírálás a Balluff mérlegelési jogkörébe tartozik.


4. Költségek és kiadások

  • A Balluff által okozott hibás szállítás vagy túlszállítás esetén az áru értékének 100%-át visszatérítjük.

  • Egyéb okból történő visszaküldés esetén, ha a termék nettó értéke 150,- €-nál kevesebb, akkor alapvetően nem állítunk ki jóváírást.

  • Egyéb okból történő visszaküldés esetén, ha a rendelés nettó értéke meghaladja a 150,- €-t, visszatérítjük az áru értékét, levonva a 30%-os felülvizsgálati és újrakészletezési költségekkel kapcsolatos feldolgozási díjat.

  • A szállítási és biztosítási költségeket általában csak a garanciális áruk esetében térítjük meg.

  • A visszautasított áruk visszaküldésének költségeit és kiadásait általában az ügyfél viseli.

  • A be nem jelentett termékek esetében a Balluff fenntartja magának a jogot, hogy a felmerülő költségeket a mindenkor érvényes szolgáltatási árlista szerint számolja fel.
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné