Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

A digitális kommunikáció hozzáadott értéket teremt

A teljes fémmegmunkálási folyamat hálózatba kapcsolása

A digitális kommunikáció hozzáadott értéket teremt

Segítünk az okos automatizálási megoldások megismerésében. A teljes fémmegmunkálási folyamatot érintő megoldásokkal és az ipari dolgok internetét érintő fenntartható koncepciókkal. Így az első perctől fogva lépést tarthat a digitális világgal.

Az IIoT azon alapszik, hogy minden lényeges adat valós időben rendelkezésre áll, továbbá hogy az adatokból információkat lehet kinyerni, és hogy az optimális értékteremtési folyamat mindig kiszámítható. A Balluff érzékelő- és rendszermegoldásai biztosítják ezt a rendelkezésre állást. Hálózati és csatlakozástechnikánkkal kombinálva történik az adatok érzékelése, továbbítása és az alapinformációk rendelkezésre bocsátása. Megtörténik az összes adat értelmezése, majd azok fölérendelt rendszerekbe, pl. vezérlésekbe vagy felhőkbe kerülnek.

Az egyes szintek sikeres hálózatba kapcsolásának kulcsa az IO-Linken zajló kommunikáció. A digitális szabvány ugyanis hozzáférhetővé teszi az érzékelők/aktorok szintjének adatait, így lehetővé válik a kommunikáció az utolsó méteren. A részletes diagnosztikai adatoknak köszönhetően az IO-Link intelligens állapotfelügyeletet és megelőző karbantartást tesz lehetővé. A központi paraméterezés révén a formátum- és receptúraváltás gyorsan végbemegy, így rugalmasan és hatékonyan teljesíthetők olyan követelmények, mint az 1 darabos tételnagyság.
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné