A fejtámaszok megbízható azonosítása
Az UHF-címkék a fejtámaszok összeszerelése közben kerülnek beépítésre. Ilyen módon automatikusan és megbízhatóan ellenőrizhető, hogy a mindenkori autóülésnek megfelelő fejtámaszok lettek-e használva. A BIS VU-320 Short-Range-Reader egységünk az 1 m-es tipikus hatótávolságával ideális választás ehhez a feladathoz. Ezek a robusztus, kompakt író-/olvasófejek garantálják az egyértelmű hozzárendelést, mivel egyetlen szomszédos fejtámaszt sem észlelnek vagy vesznek figyelembe.
Az UHF-Reader beépített Power-Scan funkcióval van ellátva, mely automatikus beállítást kínál az észlelt UHF-adathordozóhoz. Így minden alkalmazásban optimális konfigurációt biztosít – gombnyomással közvetlenül a készüléken, a paraméterek körülményes manuális beállítása nélkül.
Jellemzők
- üzembe helyezés a lehető legrövidebb idő alatt a gombnyomásra történő automatikus beállítással
- beépített Power-Scan funkció a mindenkori azonosítási feladathoz való optimális beállítások érdekében
- körkörösen jól látható funkció- és állapotjelző LED-ek
- szabványos kábelek és tartozékok használhatók
Kapcsolódó témák
Downloads
-
UHF Short-Range Read/Write Head BIS VU-320