Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

A henger visszacsatolása a kompakt hajtáshoz

A henger visszacsatolása a kompakt hajtáshoz

A kompakt hengerben nagyon kis kivitelű érzékelőkre van szükség. A BTL K Compact magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő ideálisan teljesíti ezt a követelményt. A nagyon rövid, mindössze 34 mm-es készülékház értékes helyet takarít meg a hengerben és a környékén. A peremes dugóval ellátott rozsdamentes acél háznak és a robusztus hatcsavaros rögzítésnek köszönhetően nincs szükség további védőburkolatra.

Jellemzők

  • a jelleggörbe egyszerű beállítása
  • ütés- és rezgésálló, IP67/68-as védettség
  • nyomásálló ház (opcionális), tengeri használatra alkalmas
  • analóg jelekkel, digitális interfészekkel, terepi buszokkal vagy Ethernet hálózattal

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné