Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

A jelek hatékony továbbítása

BNI IO-Link érzékelő/működtető hubok

A jelek hatékony továbbítása

A Balluff IO-Link érzékelő/működtető hubjai robusztus házukkal ideálisak a zord ipari környezetben való használatra. Az I/O modulok bináris és analóg érzékelőket és működtetőket kapcsolnak a vezérlési szinthez. A modulok használata jelentősen csökkenti a kábelek számát. M12-es vagy M8-as csatlakozókon alapulnak, könnyen és költségtakarékosan telepíthetők és karbantarthatók. A port-specifikus egyedi csatornafigyelés érzékeli a rövidzárlatokat és a túlterhelést, valamint a kábelszakadást a porton - ez a szelektív diagnosztika olyan szintje, amely egyedülálló az I/O modulok esetében.

Jellemzők

  • Egyszerű és költségtakarékos telepítés és karbantartás
  • Következetes diagnosztikai képesség
  • Egyedi megoldások lehetségesek a különböző kialakításoknak és csatlakozási technológiáknak köszönhetően

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné