Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

A kemence minden mozgásának vezérléséhez

A kemence minden mozgásának vezérléséhez

Szeretné az érintésmentes útmérés előnyeit különösen magas környezeti hőmérsékletek esetén is kihasználni? Akkor Önnek a 100 °C-ig használható BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőnket ajánljuk. A hidraulikus hengerben levő védett pozíciójából vezérli a kemence valamennyi mozgását.

Jellemzők

  • Robusztus, IP67-es védettségű fémház
  • PTFE kábellel 200 °C-ig felszerelhető

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné