Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

A minták azonosítása

A megoldás

A minták azonosítása

Az Ön orvosi laboratóriumának biztosítania kell az egyes minták és az elvégzett egyes folyamatok 100%-os nyomon követhetőségét. A növekvő számú mintával való megbirkózás, a működési költségek megtakarítása és a kézi hibaforrások kiküszöbölése érdekében ezek az ellenőrzések automatizálhatók. Optikai kódokkal vagy RFID-vel. Az erre a célra kifejlesztett SmartCameránk a vonalkódok és 2D kódok széles skáláját támogatja. BIS M RFID-rendszerünk pedig még a nagy adatmennyiséget is nagy átviteli sebességgel kezeli.

A különlegességek

  • egyértelmű azonosítás és adatkiosztás
  • gyorsított folyamatáramlás a vizsgálati állomások rugalmas kiválasztásával
  • laboratórium-specifikus tartalom az RFID adathordozókon

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné