Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

A nyersanyagok azonosítása

A nyersanyagok azonosítása

Azonosítsa egyértelműen a kaucsukkeverékbe szánt nyersanyagokat, még mielőtt a keverőt elérnék. Ezt a minőség-ellenőrzési lépést felhasználóbarát kézi kódleolvasóink igen megbízhatóan elvégzik. A mobil, ergonomikus lézerkészülékek a segítségére vannak a FIFO-elv betartásában, a receptek pontos követésében és az összes releváns minőségi kritérium biztosításában. Ennek érdekében ezek a pehelysúlyú készülékek minden szokványos 2D-, 1D- és halmozott vonalkódot beolvasnak.

Emellett az RS232-átalakító révén minden RS232-készülék közvetlen IO-Link-csatlakozásra képes, így az IO-Link minden előnyét kihasználhatja.

Jellemzők

  • az olvasás megbízható megerősítése hangjelzéssel és LED-es kijelzéssel
  • intuitív célrendszer jól látható lézeres jelölőkerettel
  • egy feltöltés – akár 30 000 olvasás a lítium-ion akkuk révén

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné