Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

A nyomás ellenőrzése a teljes hajtásrendszerben

A nyomás ellenőrzése a teljes hajtásrendszerben

Nyomásérzékelőinkkel nyomon követheti a teljes hajtásrendszer nyomását. További előny az egyszerű kezelés és a nagyfokú pontosság. A nagy kijelzőnek és a VDMA szerinti egyszerű kezelési koncepciónak köszönhetően könnyen és gyorsan elvégezhető a paraméterezés. Ugyanakkor az aktuális rendszernyomás is megjelenik a nagy fényerejű LED-kijelzőn. Mivel a kijelző és az elektromos kimenet a peremtől független pozícióba fordítható, így a kompakt érzékelők rugalmasan és helytakarékosan telepíthetők.

Jellemzők

  • bináris kapcsolókimenetek vagy analóg kimeneti jelek
  • IO-Link a folyamatos diagnosztizáláshoz
  • – 40 °C hőmérsékletig használható, így igényes környezetekben is használható

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné