Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

A nyomóerők dinamikus figyelemmel kísérése

BSP Nyomásérzékelők

A nyomóerők dinamikus figyelemmel kísérése

A BSP kompakt nyomásérzékelőink robusztus és gazdaságos megoldást jelentenek a hidraulikus présgépek nyomóerőinek meghatározására és dinamikus felügyeletére. A forgatható háznak és az egyszerű, VDMA-konform programozásnak köszönhetően az érzékelők rugalmasan felszerelhetők és kényelmesen kezelhetők. A fényes LED-kijelzőn keresztül gyorsan és megbízhatóan rögzítheti az aktuális rendszernyomást.

Jellemzők

  • Nyomásálló -1-600 bar-ig
  • Folyamatcsatlakozás G¼", G½", R¼", NPT¼"
  • Elől süllyesztett G½" és TriClamp 1,5" kivitelben
  • Kapcsolható kimenetek (analóg, digitális, IO-Link)

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné