Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

A szövetek árnyalatnyi színeltérésének az észlelése

A szövetek árnyalatnyi színeltérésének az észlelése

A rugalmas gyártásban az üléshuzatok vagy műszerfalborítások gyakori színváltása mára mindennapos esetté vált. A csekély színbeli hibátlan megkülönböztetése az emberi szem számára nehézséget okoz. A BFS színérzékelőink emiatt jelentősen hozzá tudnak járulni egy gyártósor sikeres működéséhez.

Ezekkel az egyszerűen kezelhető optoelektronikai érzékelőkkel automatizálhatja és felgyorsíthatja a folyamatait. A nagy színfelbontásnak köszönhetően a legkülönfélébb színek és színárnyalatok is felismerhetők. Ezek a TrueColor érzékelők kiválogatják a hibás alkatrészeket vagy lehetővé teszik a különféle alkatrészek megfelelő hozzárendelését a végtermékhez. Ezzel garantálhatja az egyenletesen magas gyártási minőséget és hozzájárulhat a megbízható gyártási folyamatokhoz.

Jellemzők

  • rendkívül nagy színfelbontás
  • az erős, fehér fényforrás révén nagy, akár 400 mm-ig tartó hatótávolság
  • tetszőleges számú objektum felismerése (közvetlenül max. 255 tanítható be)
  • mindig objektív és tökéletesen csalhatatlan
  • alkalmazásspecifikusan paraméterezhető
  • az egyszerű paraméterezéshez IO-Link változatok is elérhetők

Kapcsolódó témák

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné